- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Soluzioni per la produttività
- Servizi basati sui dati
Ottimizzare i processi aziendali con servizi in rete e basati sui dati
Il nuovo sistema a batteria vi fornisce le informazioni corrette per una gestione semplificata degli attrezzi
L'elevata complessità e laboriosità nella gestione e la carente trasparenza sui beni aziendali comportano un dispendio di tempo e riducono la vostra produttività. Con Nuron tenete sempre sotto controllo il vostro parco attrezzi.
I dati raccolti vengono salvati sulla batteria e trasmessi al cloud durante il processo di ricarica. Questi dati forniscono una prima indicazione sulla posizione degli attrezzi e sulle condizioni delle batterie.
I caricabatteria Nuron registrano i dati delle batterie e degli attrezzi per una maggiore trasparenza
Le batterie e gli attrezzi sono collegati al Cloud Hilti tramite IoT. I sensori negli attrezzi e nelle batterie registrano automaticamente le informazioni sulla posizione degli attrezzi e sullo stato delle prestazioni delle batterie Nuron.
Ad ogni processo di ricarica le batterie trasferiscono queste informazioni ai caricabatterie che le trasmettono automaticamente all'Hilti Cloud. In questo modo potete analizzare in qualsiasi momento le informazioni più aggiornate, per individuare gli attrezzi inutilizzati.
Ultimo utilizzo
Luogo
Stato delle prestazioni della batteria
La connettività aumenta la produttività
Migliore panoramica, migliore parco attrezzi
Il sistema a batterie da 22 V vi offre una maggiore trasparenza sui vostri attrezzi. Qual è lo stato delle prestazioni delle batterie? Quali utensili non sono in uso? In questo modo mantenete la visione generale dei vostri attrezzi e ottimizzate in modo semplice il vostro parco. Il risultato sono meno nuovi acquisti superflui, riparazioni preventive e un parco attrezzi perfettamente adatto ai vostri progetti.
Tempi di fermo ridotti, meno preoccupazioni
Verificate rapidamente lo stato delle batterie Nuron – direttamente premendo un pulsante sulla batteria oppure effettuando una scansione con l'app ON!Track 3 sullo smartphone. Se una batteria dovesse perdere tensione, essa viene indicata come difettosa e può essere sostituita con facilità.
Mediante la funzione di diagnosi integrata voi, in qualità di clienti Fleet, ottenete una panoramica di tutte le informazioni sull'operatività delle vostre batterie. Se si verifica un calo delle prestazioni, ricevete automaticamente un messaggio.
Domande frequenti
Come funzionano le funzioni di connettività intelligente del Nuron?
Gli attrezzi Nuron generano dati, che vengono memorizzati nella batteria collegata. Mentre la batteria è in ricarica, i dati vengono inviati in modo sicuro attraverso rete mobile in un cloud protetto. Il flusso di lavoro non subisce interruzioni, in quanto non sono necessarie impostazioni speciali, configurazioni o operazioni di altro tipo. I dati provenienti da Nuron sono in grado di fornirvi servizi proattivi che aiutano a ridurre i tempi di inattività (ad esempio gli avvisi per la sostituzione della batteria). I dati offrono inoltre trasparenza riguardo al luogo in cui si trova l'attrezzo e al suo utilizzo e forniscono informazioni utili che vi consentono di prendere decisioni meglio ponderate relativamente al vostro parco attrezzi. Potete accedere a questi servizi guidati dai dati utilizzando ON!Track, disponibile come app e sul web.
Nuron può anche registrare le ore di lavoro, la produttività dei dipendenti o altri dati sensibili?
No. I dati generati dalla piattaforma Nuron non sono collegati ai singoli utenti. Si tratta esclusivamente di informazioni sull'attrezzo e sulla batteria, come ad esempio l'ultimo utilizzo dell'attrezzo (ad es. non utilizzato per x giorni) o lo stato della batteria. Se si desidera collegare i dati dell'attrezzo con le informazioni dell'utente, è possibile farlo volontariamente utilizzando le funzioni ON!Track corrispondenti.
Posso ritrovare gli attrezzi smarriti?
Sì, il nostro ecosistema Hilti in rete vi aiuta a ritrovare i vostri attrezzi smarriti. Se ci si accorge che manca un attrezzo, è sufficiente segnalarlo come smarrito o rubato. L'infrastruttura Hilti, compresa la rete Nuron e i gateway ON!Track, si occuperà quindi della ricerca per voi e vi avviserà non appena il vostro attrezzo sarà stato localizzato.
Ho bisogno di una formazione approfondita per utilizzare la piattaforma Nuron?
No. La piattaforma Nuron è stata progettata per essere utilizzata con facilità senza che il vostro flusso di lavoro subisca interruzioni. Il nostro team di assistenza clienti dedicato è sempre a completa disposizione per rispondere alle vostre domande. Su richiesta, disponiamo anche di consulenti sul campo per eventuali training in presenza.
Altre domande frequenti e risposte su Nuron sono disponibili qui.
Scoprite gli attrezzi Hilti Nuron
Al momento sono disponibili più di 70 attrezzi Nuron e molti altri sono in arrivo.
Avvitatore a percussione a batteria SIW 6-22
Grazie al potente SIW 6-22, massima precisione di avvitamento di tasselli con l'aiuto di due impostazioni di velocità e della luce LED, per un lavoro produttivo.
Al avvitatore a percussione a batteria SIW 6-22
Perforatore a batteria TE 30-22
Questo perforatore Hilti Nuron offre la massima potenza con un peso ridotto e funzioni di sicurezza integrate, come il controllo della coppia torcente (ATC) e la riduzione attiva delle vibrazione (AVR).
Al perforatore a batteria TE 30-22
Smerigliatrice a batteria AG 6D-22
Compatta, ma potente: la smerigliatrice angolare esegue anche gli interventi più difficili – con una velocità di taglio doppia e con la sua nuova funzione offre all'utente la massima sicurezza.
Al smerigliatrice a batteria AG 6D-22Dalla prestazione alla sicurezza sul lavoro – tutti i vantaggi di Nuron
Con Nuron la vostra azienda sarà pronta per affrontare le sfide del futuro. Leggete qui quali ulteriori funzioni e vantaggi può offrirvi Nuron.
Un unico sistema a batterie: per più di 70 attrezzi
Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 volt.
Maggiori informazioni sulla batteria compatibile
Massima potenza: maggiori prestazioni e durata
Nuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi alimentati a cavo o a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.
Maggiori informazioni sulla potenza
Sicurezza sul lavoro: protezione per le vostre squadre
Con Nuron abbiamo sviluppato soluzioni innovative che consentono di garantire agli utenti la massima sicurezza possibile.
Maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro con Nuron
Panoramica Nuron
Vi offriamo qui una visione d'insieme dei prodotti Nuron e di tutte le caratteristiche del nuovo sistema a batterie Hilti.
Nuron in sintesiCome effettuare il passaggio a Nuron
Volete implementare una gestione più semplice e digitalizzata, basata sui dati del vostro parco attrezzi in azienda? Noi vi mostriamo come potete integrare nei vostri progetti in corso, con rapidità e semplicità, il nuovo sistema a batterie a 22 V, oppure potete contattarci direttamente per una consulenza personale.
Scoprite quali sono i vantaggi che Nuron offre per i vostri progetti
Ecco le novità che Nuron porta al vostro settore
Il sistema a batterie Nuron è stato allineato ai requisiti dei più svariati campi di applicazione e i singoli attrezzi sono stati rielaborati in modo da offrire la migliore protezione possibile sul lavoro.
Edilizia e ingegneria civile
Nuron vi consente anche gli utilizzi più impegnativi senza dover ricorrere ad attrezzi con cavo o alimentati a benzina. La nuova interfaccia delle batterie vi offre nel contempo le stesse prestazioni di un attrezzo a cavo.
Impianti sanitari, di riscaldamento e climatizzazione
Prestazioni massime con peso ottimale: gli attrezzi Nuron migliorati semplificano gli interventi sopratesta e le installazioni di qualsiasi tipo. Grazie all'analisi basata sui dati sapete sempre quali attrezzi sono in uso.
Maggiori informazioni su Nuron per impianti sanitari, di riscaldamento e climatizzazione
Costruzioni metalliche e in acciaio
Con una prestazione fino a due volte superiore rispetto agli attrezzi a batteria esistenti e grazie a un'ergonomia migliorata, i nostri attrezzi Nuron sono perfetti per i lavori su acciaio e metallo.
Maggiori informazioni su Nuron nelle costruzioni metalliche e in acciaio
Finiture d'interni
Per la smerigliatura, la separazione, il taglio o gli interventi sopratesta: le robuste batterie e gli attrezzi Nuron, ergonomicamente migliorati, proteggono i vostri collaboratori e aumentano il comfort sul lavoro.
Elettrotecnica
Grazie a un'unica piattaforma gestite i vari attrezzi che utilizzate quotidianamente con un unico sistema a batterie. Questo vi consente di ridurre le pause di ricarica e di aumentare la produttività e la flessibilità sul cantiere.
Energia e industria
Lavorazione semplice di acciaio, calcestruzzo e muratura: con Nuron le vostre collaboratrici e i vostri collaboratori lavorano in sicurezza e in modo ergonomico su impianti del settore dell'energia e dell'industria senza scendere a compromessi in fatto di prestazioni.