- Pagina iniziale
- Servizi e Downloads
- Servizi
- Gestione del magazzino
Gestione del magazzino
STRUTTURA - EFFICIENZA - TRASPARENZA
La gestione efficiente del magazzino è uno dei fattori decisivi per un processo operativo senza intoppi e quindi per il successo della vostra azienda. In molte aziende si spreca ogni giorno una notevole quantità di energia nella ricerca dei materiali. Tempo di lavoro che viene perso per voi e i vostri collaborati nella vera e propria attività principale. Per garantire una gestione produttiva del magazzino e una preparazione efficiente del lavoro, è necessario creare determinate condizioni di base.
Con il nostro servizio di gestione del magazzino vi aiutiamo a organizzare in modo ottimale il vostro magazzino, creando maggiore trasparenza e aumentando la vostra produttività.
Vi sosteniamo
Gestione del magazzino Hilti
"Devono essere ordinati nuovi collari?"
"Quante viti a testa esagonale sono in magazzino?"
"I bulloni di ancoraggio da 10 bastano per il progetto la prossima settimana?"
La gestione del magazzino è impegnativa, dispendiosa in termini di tempo e costosa, inoltre richiede una certa programmazione.
Con il nostro servizio di gestione del magazzino Hilti vi garantiamo un processo di ordinazione, consegna e controllo efficace e vi aiutiamo a creare scorte ottimali dei vostri articoli. Anche le piccole imprese possono così risparmiare fino a 9 000 franchi all'anno. Come? La nostra lista di controllo vi svela quanto è grande il vostro potenziale.
Questo vi consentirà di avere sempre la situazione sotto controllo, e i vostri collaboratori potranno accedere ai prodotti necessari in modo rapido e semplice - le inutili corse dell'ultimo minuto verso uno store sulla strada per il cantiere saranno un lontano ricordo!
Ecco come funziona:
1) Analisi del magazzino
Un eccesso di scorte in magazzino è inopportuna quanto scaffali vuoti. Ecco perché, in un'analisi congiunta del magazzino, definiamo il vostro assortimento prodotti individuale nonché le scorte di magazzino ottimali per ogni prodotto, compresi tutti i prezzi.
2) Pianificazione del magazzino
Per gli articoli da voi definiti, creiamo delle liste spesa per il vostro account Hilti Online. Etichettando i prodotti selezionati, create una struttura chiara. Le nostre etichette contengono la denominazione esatta del prodotto, l'unità di imballaggio, il numero di articolo Hilti, un'immagine del prodotto e il codice a barre.
3) Mantenimento del magazzino
Vi manca un articolo o sta per terminare? Scansionando l'etichetta corrispondente, l'articolo con tutti i dettagli verrà trasferito nel vostro carrello Hilti Online. Anche per i nuovi articoli, possiamo creare per voi in qualsiasi momento nuove etichette o sostituzioni. Naturalmente, il vostro consulente di vendita Hilti sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda sulla gestione del vostro magazzino Hilti.
APP MOBILE HILTI
Grazie all'app mobile Hilti potrete scansionare e riordinare in modo semplice e rapido i vostri prodotti Hilti etichettati. Utilizzate i codici a barre sulle etichette degli scaffali oppure i codici QR sulle confezioni Hilti.
SISTEMI PER MAGAZZINAGGIO HILTI – L'ORDINE CONVIENE
Un maggiore controllo, più ordine e certezza delle scorte: sono questi gli obiettivi del nostro servizio di gestione magazzino Hilti. A seconda delle vostre esigenze vi proponiamo tre versioni diverse, ovvero il sistema base, comfort e premium. Ovviamente vi offriamo il nostro servizio anche per un sistema di scaffalatura esistente.
Scaffale base
- 2 telai portanti rossi
(A x P: 2278mm x 500mm) - 5 ripiani zincati
(L: 995mm/ carico max. 200 kg) - 5 porta-etichette (1 per ogni ripiano)
- 10 divisori verticali per la suddivisione dei ripiani
- 1 lamiera forata laterale incl. 10 ganci per pannelli forati
Scaffale comfort
- 2 telai portanti rossi
(A x P: 2278mm x 500mm) - 5 ripiani zincati
(L: 995mm/ carico max. 200 kg) - 5 porta-etichette (1 per ogni ripiano)
- 10 divisori verticali per la suddivisione dei ripiani
- 1 lamiera forata laterale incl. 10 ganci per pannelli forati
- 1 cassetto rosso chiudibile (A: 100mm)
- 1 set divisori per cassetto (divisione per otto)
Scaffale premium
- 2 telai portanti rossi
(A x P: 2278mm x 500mm) - 5 ripiani zincati
(L: 995mm/ carico max. 200 kg) - 5 porta-etichette (1 per ogni ripiano)
- 10 divisori verticali per la suddivisione dei ripiani
- 2 pareti laterali zincate
(A x P: 2000mm x 500mm) - 2 cassetti rossi (A: 100mm)
- 1 set divisori per cassetto (divisione per otto)
- 1 assortimento completo di cassettine per cassetti (30 pezzi)
- 1 porta rossa a due battenti per chiudere lo scaffale
- 1x pannello posteriore A x L 2278mm x 995mm
LINK IMPORTNATI
CONSULENZA
Vous avez encore des questions? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller!
RICHIEDI UNA CONSULENZAOTTIMIZZARE IL MAGAZZINO
Cliccando qui, avrete accesso al vostro servizio di gestione del magazzino
ORDINA IL LAGERMANAGEMENT HILTI