Grazie alle nostre diverse opzioni di spedizione per il tuo ordine, resti flessibile e hai la libertà di scegliere.

Standard
Il nostro servizio di consegna collaudato per tutti gli ordini non urgenti. Tempi di consegna da 24 fino a un massimo di 48 ore. Elevata affidabilità e l’opzione più conveniente.

Servizi aggiuntivi
Nei nostri servizi aggiuntivi troverai soluzioni supplementari a complemento delle opzioni di consegna standard.
Consegna standard
Prezzi validi a partire dal 15 aprile 2026
Descrizione del servizio | Ordine Standard | Ordine tramite sito web Hilti |
Pacchetto fino a ca. 110 kg (merci pericolose fino a 30 kg) | ||
Consegna PostPac Priority Consegna il giorno lavorativo successivo entro le ore 18:00 per ordini effettuati entro le 16:00. Nessuna garanzia di consegna. | 16 CHF fino a 4 kg
| Valore dell'ordine
|
Merce su pallette / ingombrante (da 50 kg) | ||
Consegna con camion Consegna il giorno lavorativo successivo entro le ore 17:00 per ordini effettuati entro le 16:00
| 85 CHF fino a 250 kg 162 CHF fino a 250 kg 329 CHF fino a 500 kg | Valore dell'ordine
|
Servizi aggiuntivi
Descrizione del servizio | Ordine Standard | Ordine Hilti online | |
Avviso telefonico | |||
Il cliente riceve una chiamata circa 30 minuti prima della consegna. | +5.- CHF* | +5.- CHF* | |
Express - nessuna merce pericolosa | |||
Consegna Post Express | Entro le 9:00 | +19.- CHF* | +19.- CHF* |
Consegna Express con camion Alcune restrizioni per determinati CAP. | Entro le 10:00 entro le 12:00 Giorno e orario desiderato | +95.- CHF* +60.- CHF* +149.- CHF* | +95.- CHF* +60.- CHF* +149.- CHF* |
Servizio Hilti
| |||
Consegna in cantiere - giorno successivo | +29.- CHF* | +29.- CHF* | |
Consegna in cantiere - stesso giorno | +59.- CHF* | +59.- CHF* |
* Per richieste speciali (ad es. gru / carrello elevatore), contattare direttamente il Servizio Clienti al 0844 84 84 85.
* I clienti con spedizione gratuita sono esentati solo dai costi di consegna standard.
I servizi aggiuntivi vengono sempre addebitati.