JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

DSH 700-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)

Akku Trenngerät DSH 700-22 ATC #2423841

Vielseitiger Akku-Trennschleifer mit hinterem Handgriff für Schnitte bis 120 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (Nuron Akku-Plattform)

  • Untergrundmaterial: Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
  • Abmessungen (LxBxH): 740 x 290 x 350 mm
  • Schutzklasse: IEC Akkugerät

Hilti Kunden suchten auch DSH 700-22 ATCTrennschleiferAkku-Trennschleifer oder Benzintrennschleifer.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Flansch D60 Set
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'569.00