Neu
CI D 4-22 Ladestation
Station für Ladegeräte CI D 4-22 230V #2466594








Ladestation zur Montage von bis zu 4 Nuron Ladegeräten, ideal für Multispannungs- oder Mehrfach-Laden von Akkupaketen, mit Wandhalterungsoptionen
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Statusanzeige: Ja
- Abmessungen (LxBxH): 482 x 169 x 388 mm
Hilti Kunden suchten auch Ladestation, Ladegerät mit Wandhalterung, Mehrfach-Ladegerät, Ladesystem oder paralleles Laden.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 153.58
CHF 153.58
/
1 Stück
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Statusanzeige
Ja
Abmessungen (LxBxH)
482 x 169 x 388 mm
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung CI D 4-22 P1, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 3 MB ]
pdf Bedienungsanleitung CI D 4-22 P1, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 10.2 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Konfigurieren Sie Ihr eigenes Multispannungs-Ladesystem für paralleles Laden – schlüssellose Montage von bis zu 4 C4-22, 3 C6-22 oder 2 C8-22 Nuron Ladegeräten pro Ladestation für Flexibilität und Produktivität.
- Einstecken und Laden – integrierte Steckdosen ermöglichen das Laden der Akkupakete ohne zusätzliche Elektroinstallationen
- Einfacheres Lagern und Transportieren – zur Montage an Wänden, ProKit-Trolleys und passend für den ProKit XL Werkzeugkasten
- Tragbar – mit ergonomischem Griff und Rücken-an-Rücken-Verbindung zum gleichzeitigen Transport von 2 Ladestationen für einfachere Mobilität
- Sicheres Kabelmanagement – integriertes Kabelmanagement zur Vermeidung von Kabelgewirr und Stolperfallen
Anwendungen
- Montage von Nuron Einzel-Ladegeräten für das Mehrfach-Laden auf Baustellen
- Wandmontage in Baustellencontainern oder Anhängern
- Mehrfach-Laden mit der CI SPB 12 Smart Power Bar
- Kompatibel mit allen Nuron Einzel-Ladegeräten
Zugehörige Produkte
Montagezubehör für die Ladestation wie Montagehaken und Befestigungselemente
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.