JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Bohrhammer TE 60-22

Set TE 60-22 + TE-YX 25/52 + TE-YPX Kof #2344467

Leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC für schwere Bohr- und Meisselarbeiten in Beton (Nuron)

  • Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.3 kg
  • Optimaler Bereich für Schlagbohren: 18 - 40 mm
  • Nennspannung: 21.6 V

Hilti Kunden suchten auch Akku-BohrhammerBohrhammerTE 60-22Bohr Hammer oder Bohrmaschine.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Koffer Enthält: 1x Gerätekoffer TE 60-22 kpl, 1x Hilti Fett, 1x Hammerbohrer TE-YX(3) 25/52, 2x Spitzmeißel TE-YPX SM36 kpl, 1x Flachmeissel TE-YPX FM36 kpl, 1x Meissel TE-YPX SPM 5/36 kpl
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'977.00