JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Neu

SCT 60-22 Akku-Tischsäge

Akku Tischkreissäge SCT 60-22 Sch #2424198

Tragbare Tischsäge mit optionalem Rad und Trolley, für 90 mm Schnitttiefe und 666 mm Spaltbreite in Holz (Nuron Akkuplattform)

  • Max. Schnitttiefe: 90 mm
  • Blattdurchmesser: 254 mm
  • Untergrundmaterial: Holz

Hilti Kunden suchten auch TischsägeAkku-TischsägeSCT oder Nuron.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Schlüssel SCT 60-WDB, 1x Kreissägeblatt SCBW WU SP 254, 1x Schiebebügel SCT 60-PB, 1x Schutzabdeckung SCT 60-PC, 1x Führung SCT 60-MG
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'375.17