Neu
TE 60-22 Akku-Bohrhammer
Set TE 60-22 + TE-YX BP/FP/SC Kof #2491542






Leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit hohem Leistungs-Gewichts-Verhältnis für schwere Bohr- und Meisselanwendungen in Beton und Mauerwerk (Nuron-Akku)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.4 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 18 - 40 mm
- Einzelschlagenergie: 8.8 J
Hilti Kunden suchten auch Akku-Bohrhammer, Bohrhammer, TE 60-22, Bohr Hammer oder Bohrmaschine.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'938.75
CHF 1'938.75
/
1 Stück
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
6.4 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
18 - 40 mm
Einzelschlagenergie
8.8 J
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
303 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
3480 Schläge/Min.
Funktionalität
Elektronischer aktiver Verdrehschutz (ATC), Aktive Vibrationsreduzierung AVR, Hammerbohren, Meißeln, Leistungsreduzierung
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
10.2 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
9.1 m/s² 2
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-Y, TE DRS-D
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
98 dB (A) 3
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
106 dB (A) 4
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Herausragendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis – unser TE 60-22 der nächsten Generation bietet 25 % höhere Bohrgeschwindigkeiten und die Leistung, die man von einem deutlich schwereren Bohrhammer erwarten würde
- Maximale Leistung pro Akkuladung – dank bürstenlosem Motor und effizienteren 22-V-Nuron-Akkus profitieren Sie von einer längeren Laufzeit
- Verbesserte Sicherheitsmerkmale – einschliesslich der elektronischen Schnellabschaltung (Active Torque Control, ATC), die Sie besser vor unkontrolliertem Verdrehen. schützt, falls sich der Bohrer festfrisst, sowie Kompatibilität mit dem Staubabsaugsystem (Dust Removal System, DRS) für nahezu staubfreies Bohren
- Längere Triggerschaltzeit: Die aktive Vibrationsreduktion (Active Vibration Reduction, AVR) schützt vor Vibrationen, sodass Sie mit weniger Unterbrechungen arbeiten können
- Auf der Nuron-Akku-Plattform – Akku-Bohrhämmer ohne Kompromisse dank langlebigerer Lithium-Ionen-Akkus, energiesparender Bohrer und einer Reihe von Dienstleistungen, die Ihre Produktivität heute und in Zukunft sichern
Anwendungen
- Äusserst vielseitiger Bohrhammer für schwere Betonanwendungen sowie für die Installation von Haustechnik
- Bohren von Löchern für nachträglich eingebrachte Bewehrungsanschlüsse in Beton (empfohlener Durchmesser: 3/4 bis 1-5/8 Zoll)
- Bohren von Löchern für nachträglich eingebrachte Bewehrungsanschlüsse in Beton (empfohlener Durchmesser: 20–40 mm)
- Bohren von Löchern für Rohrdurchführungen oder Steckdosen in Beton und Mauerwerk
- Meisseln von Öffnungen und Kanälen in Beton oder Mauerwerk
Zugehörige Produkte
Ultimate-Hammerbohrer SDS Max (TE-Y) für überlegene Bohrleistung in Beton (Zoll)
Ultimate TE-YPX (SDS Max) Spatmeissel mit Polygondesign der Hochleistungsklasse für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten
SDS Max (TE-Y) Flachspitzmeissel mit Polygondesign für schnellere und kontrolliertere Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
TE-S Flachspitzmeissel mit Polygondesign für schnellere und kontrolliertere Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.