JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Neu

Akku-Bohrschrauber SF 8M-22

Set SF 8M-22 + HSS 1-10 (10) Sch #2490857

Ultimativer Akku-Bohrschrauber mit auswechselbarem Bohrfutter und höherer Drehzahl zum Bohren, Eintreiben und Gewindeschneiden in Metall (Nuron Akku-Plattform)

  • Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 55 Nm (weicher Schraubfall), 75 Nm (harter Schraubfall)
  • Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 670 U./Min.; Gang 3: 2100 U./Min.; Gang 4: 3500 U./Min.
  • Einspannbereich: 2 - 13 mm

Hilti Kunden suchten auch Akku-BohrschrauberSF 8M-22Bohrmaschine oder Winkelaufsatz.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Spiralbohrer HSS 1-10 set
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 598.40