Nuron
Akku-Kettensäge SCN 60-22
Akku Kettensäge SCN 60-22 Sch #2401716






16" | 40 cm Akku-Kettensäge für Abbrucharbeiten an Holzbauten und zum Schneiden von Holzbalken, Brettsperrholz und Bauholz (Nuron Akku)
- Kettengeschwindigkeit: 21 m/s
- Stablänge: 40 cm
- Akku-plattform: Nuron
Hilti Kunden suchten auch Akku-Kettensäge oder Kettensäge.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 540.50
CHF 540.50
/
1 Stück
Technische Daten
Kettengeschwindigkeit
21 m/s
Stablänge
40 cm
Akku-plattform
Nuron
Gewicht Gerätekörper
4.6 kg
Kapazität des Öltanks
210 ml
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
104 dB (A) 1
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SCN 60-22 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Ukrainisch, Serbisch [ 7.1 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Rückschlagarmes Design – die schmale Schiene und die Ketten mit niedrigem Profil sind für die Rückschlagsicherheit optimiert und helfen Ihnen, sicher und mit Vertrauen zu schneiden
- Schnellere, sanftere Schnitte – optimiert für eine höhere Kettengeschwindigkeit (21 m/s) bei geringeren Vibrationen, für unsere sanftesten und schnellsten Kettensägenschnitte
- Ergonomisch und einfach zu handhaben – ausgewogenes Gewicht, ergonomische Griffe und Handschutz-Kettenbremse ermöglichen komfortable und kontrollierte Schnitte in jede Richtung
- Schnurlose, optimierte Ketten – die flachen Ketten erzeugen hohe Schnittgeschwindigkeiten mit weniger Rückschlägen und mehr Schnitten pro Ladung
- Auf der Nuron-Akkuplattform – schnurlose Kettensägen ohne Kompromisse dank langlebiger Akkus, energiesparender Ketten und einer Reihe von Dienstleistungen, damit Sie heute und morgen produktiv sind
Anwendungen
- Anpassungs- und Schrägschnitte in Holzbalken, Bauholz und Brettsperrholz bis zu 36 cm
- Schwere Abbrucharbeiten an Holzbauten
- Mastenschneiden für die Instandhaltung von Stromleitungen
- Beschneiden und Schneiden kleiner Bäume
- Anpassungsschnitte und Verbundschnitte in Holzbalken, Holz und Brettsperrholz (CLT) bis zu 14"
Zugehörige Produkte
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Nuron

Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
22-V-Lithium-Ionen-Akku mit Blitzladefunktion, optimiert für anspruchsvolle Arbeiten für schwere Anwendungen mit Nuron Geräten
Elastischer Werkzeug-Haltegurt für mehr Sicherheit bei der Arbeit in der Höhe
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.