Neu
TE 3000-22 Akku-Abbruchhammer für schwere Anwendungen




Außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Abbruchhammer für schwere Anwendungen wie Betonabbruch, Schneiden von Asphalt, Erdarbeiten und Eintreiben von Erdleitern (Nuron Akkuplattform)
- Arbeitsrichtung: Boden
- Werkzeugaufnahme: TE-H (Hilti HEX 28)
- Gewicht Gerätekörper: 29.8 kg
Hilti Kunden suchten auch Abbruchhammer, Meißelhammer, TE 3000-22, Abbrucharbeiten oder Schalungsbau.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 5'685.38
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-H (Hilti HEX 28)
Gewicht Gerätekörper
29.8 kg
Einzelschlagenergie
85 J
Volle Schlagfrequenz
840 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
8.5 Tonnen/h
Abmessungen (LxBxH)
821 x 666 x 255 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
6.5 m/s² 1
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
100 dB (A) 2
Batterietyp
Hilti B22 / NURON
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Leistungsklasse auf Augenhöhe – liefert die gleiche Abbruchleistung wie der elektrische TE 3000 Abbruchhammer und schwerere, 45 kg schwere Druckluft-Meißelhammer.
- Schnelleres Einrichten – ohne lästige Verlängerungskabel und oft unzuverlässige Netzstromversorgung, damit Sie schneller mit der Arbeit beginnen können
- Mehr Arbeitszeit pro Akkuladung – bis zu 1,8 Tonnen Beton pro Akkuladung mit einem Paar Nuron B 22-290 Akkupakete abtragen oder ein optional großes Akkupaket hinzufügen, um die Laufzeit noch weiter zu erhöhen.
- Sanftere Handhabung – aktive Vibrationsreduktion (AVR) und zwei vollständig entkoppelte Griffe erhöhen den Komfort, während der Soft-Start das Springen beim Einschalten des Geräts reduziert.
- Optimiertes Meißelsystem – mit unseren neuen Ultimate TE-H(X) Meißeln und dem Schnellwechsel-Werkzeugaufnahmesystem holen Sie noch mehr Leistung aus Ihren Hilti Abbruchhämmern heraus.
Anwendungen
- Ausbesserungen und gezielte Abbrucharbeiten an Platten aus armiertem Beton und Fundamenten
- Anwendungen mit hohen Mobilitätsanforderungen, wie das Aufbrechen und Schneiden von Asphalt im Straßenbau (z. B. für Kanäle und Straßenreparaturen)
- Betonentfernung für strukturelle Sanierungen, Erweiterungen von Betonplatten, Bewehrungseisen und Reparaturen in Bereichen mit eingeschränkter Stromversorgung
- Graben und Auflockern in felsigem, hartem Lehm und anderen dichten Böden
- Setzen von Erdleitern in harten Böden für eine sicherere, leiterfreie Installation (optionaler TE-H PD Power Driver erforderlich)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
22-V-Lithium-Ionen-Akku mit Blitzladefunktion, optimiert für anspruchsvolle Arbeiten für schwere Anwendungen mit Nuron Geräten
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Unser schnellstes Doppel-Ladegerät, optimiert für Nuron-Akkupakete mit schweren Anwendungen
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.