Neu
TE 70-22 Akku-Bohrhammer






Sehr leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton (Nuron Akkuplattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 8.9 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 20 - 55 mm
- Einzelschlagenergie: 14.5 J
Hilti Kunden suchten auch Kombihammer, TE 70-22, SDS Max, Bohrhammer oder Bohren und Meißeln.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 2'704.57
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
8.9 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
20 - 55 mm
Einzelschlagenergie
14.5 J
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
246 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
2820 Schläge/Min.
Funktionalität
Aktive Vibrationsreduzierung AVR, Elektronischer aktiver Verdrehschutz (ATC), Meißeln, Tiefenanschlag, Hammerbohren, Leistungsreduzierung
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
8.6 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
7.8 m/s² 2
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
99 dB (A) 3
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
107 dB (A) 4
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Optimierte Leistung – unser leistungsstärkster SDS Max Akku-Bohrhammer bietet mehr Bohrleistung bei geringerem Gewicht, damit Sie schneller arbeiten können und gleichzeitig mobil bleiben.
- Mehr Leistung pro Akkuladung – längere Akkulaufzeit dank bürstenlosem Motor in Verbindung mit effizienteren Nuron 22V Akkupaketen
- Robust und langlebig – optimierte Drehmomentübertragung, Staubabdichtung und eine sturzfeste Akkupaket-Garage sorgen für geringeren Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Geräts
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen – umfasst elektronische Schnellabschaltung (ATC) und einen Ein-/Ausschalter zum besseren Schutz vor unkontrolliertem Drehen sowie Staubabsaugungssystem (DRS) Kompatibilität für nahezu staubfreies Bohren
- Längere Auslösezeit – aktive Vibrationsreduktion (AVR) schützt vor Vibrationen, dadurch weniger Arbeitsunterbrechungen notwendig
Anwendungen
- Schwere Meißelarbeiten und Betonwandabbruch
- Bohren in armierter Beton (empfohlene Bohrdurchmesser von 20mm bis 55mm)
- Schlagbohren im Mauerwerk (empfohlene Bohrdurchmesser von 12mm bis 150mm)
- Bohrlöcher für Schwerlastdübel (empfohlene Bohrdurchmesser 20–40 mm)
- Durchbrüche und Abbrucharbeiten mit Spitz- und Flachmeißeln
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
22-V-Lithium-Ionen-Akku mit Blitzladefunktion, optimiert für anspruchsvolle Arbeiten für schwere Anwendungen mit Nuron Geräten
Nuron

Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.