JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

DSH 900-22 ATC Akku-Trennschleifer (360 mm)

Set DSH 900-22 ATC + 1 SPX univ A #2454243

Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit hinterem Handgriff für Schnitte bis 150 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (Nuron Akku-Plattform)

  • Untergrundmaterial: Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
  • Abmessungen (LxBxH): 690 x 290 x 420 mm
  • Schutzklasse: IEC Akkugerät

Hilti Kunden suchten auch Akku-TrennschleiferTrennsägeTrenngerät oder Trennsäge.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Flansch D60 Set, 1x Trennscheibe DSH 360/25-14x1" SPX univ A
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'970.00