JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Neu

TE 8-22 Akku-Bohrhammer

Set TE 8-22 + TE-CX M1 + FP 25 Sch #2490797

Leistungsstarker SDS Plus Akku-Bohrhammer mit höherer Bohrgeschwindigkeit und geringerer Vibration, ideal für armierten Beton (Nuron-Akkupaket)

  • Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.9 kg
  • Optimaler Bereich für Schlagbohren: 6 - 18 mm
  • Einzelschlagenergie: 3.3 J

Hilti Kunden suchten auch Akku-BohrhammerBohrhammerTE 8Bohr Hammer oder Bohrmaschine.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Hilti Fett, 1x Hammerbohrer TE-CX 5/12, 2x Hammerbohrer TE-CX 6/17, 1x Hammerbohrer TE-CX 8/17, 1x Hammerbohrer TE-CX 10/17, 1x Hammerbohrer TE-CX(5) 12/17, 1x Meissel TE-CX-FP25 assy, 1x Aufhängeclip TE-C
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'071.04