Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La protezione efficace delle vostre collaboratrici e dei vostri collaboratori ha la massima priorità nei vostri cantieri. In collaborazione con i clienti abbiamo quindi dotato gli attrezzi Nuron di innovative funzioni di sicurezza. I nuovi attrezzi Nuron si contraddistinguono per la loro ergonomia, robustezza e per il loro peso, consentendo agli operatori di lavorare proteggendo la loro salute anche per periodi prolungati.
Inoltre un numero ancora maggiore di attrezzi è dotato ora delle collaudate tecnologie Hilti, come la riduzione attiva delle vibrazioni (AVR), il controllo attivo della coppia torcente (ATC) o i sistemi per la rimozione della polvere (DRS).
Al momento sono disponibili più di 70 attrezzi Nuron e molti altri sono in arrivo.
Più sicuro e più comodo: il perforatore a batteria offre una manipolazione e un equilibrio dell'attrezzo ottimizzati. Per una maggiore sicurezza di lavoro è dotato del controllo della coppia torcente (ATC) e del sistema di riduzione delle vibrazioni AVR. Inoltre con un semplice clic è possibile collegare all'attrezzo un modulo per l'aspirazione delle polveri.
Al perforatore a batteria TE 6-22Il trapano avvitatore a batteria potente e compatto è dotato dell'Active Torque Control (ATC), che impedisce che il corpo dell'utensile ruoti in modo incontrollato, nel caso ad esempio una punta si incastri. Una luce LED illumina inoltre in modo chiaro la base su cui si sta lavorando.
Al trapano avvitatore a batteria SF 4-22L'aspirapolvere convince con la funzione di pulizia automatica del filtro grazie a una forza aspirante costantemente elevata per ridurre l'esposizione alle polveri. I diversi sistemi certificati, come per la foratura con la punta cava, semplificano l'utilizzo e il sistema ergonomico a zaino consente la massima mobilità possibile.
Al aspirapolveri a batteria VC 10-22Il BX 3-22 si contraddistingue per la velocità elevata e la notevole autonomia. Che si tratti di fissaggi su acciaio o calcestruzzo, il BX 3-22 raggiunge fino agli 850 punti di fissaggio per ogni ricarica della batteria. Con la sua batteria compatta semplifica inoltre gli interventi sopratesta.
Al attrezzo di fissaggio BX 3-22Ora le vostre collaboratrici e i vostri collaboratori potranno svolgere gli interventi potenzialmente pericolosi e faticosi con maggior sicurezza e facilità: gli attrezzi a batteria Nuron dispongono di nuove e ottimizzate funzioni di sicurezza e di un design rinnovato. Scoprite qui come abbiamo ottimizzato gli utensili.
La nuova tecnologia SensTech™ riconosce la mano dell'operatore e sostituisce quindi l'interruttore uomo morto: non appena l'utente lascia l'attrezzo, questo si blocca. La smerigliatrice angolare AG 6D-22 combina ad esempio questa funzione con la funzione 3D ATC: se l'utensile viene mosso in modo brusco o incontrollato, il disco da taglio si ferma immediatamente grazie al controllo attivo della coppia torcente.
Con una batteria potente e un design rinnovato, il TE 4-22 offre ora un rapporto ottimale tra peso e prestazioni.
Finalmente potete lavorare dappertutto in assenza di polvere: per tutte le applicazioni sono disponibili sistemi per evitare le polveri e ridurne l'esposizione sul cantiere.
Gli interventi in spazi ristretti o sopratesta sono particolarmente faticosi. Abbiamo così configurato un design particolarmente compatto ed ergonomico per gli attrezzi Nuron, che vengono utilizzati spesso in ambienti di questo tipo. Per ridurre i fenomeni di affaticamento e consentire applicazioni flessibili.
Rendete i vostri progetti pronti per le sfide del futuro. Leggete qui quali sono le altre caratteristiche di Nuron.
Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 volt.
Maggiori informazioni sulla batteria compatibileNuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi alimentati a cavo o a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.
Maggiori informazioni sulla potenzaI servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.
Maggiori informazioni sulla connettivitàVi offriamo qui una visione d'insieme dei prodotti Nuron e di tutte le funzioni del nuovo sistema a batterie Hilti.
Nuron in sintesiAumentate la sicurezza sul lavoro nella vostra azienda. Noi vi mostriamo come potete convertire i vostri progetti in corso, con rapidità e semplicità, al nuovo sistema a batterie a 22 V, oppure potete contattarci direttamente per una consulenza personale.
Il sistema a batterie Nuron è stato concepito in modo da poter soddisfare le esigenze di diversi campi di applicazione, dalle finiture degli interni fino al montaggio di impianti industriali. Leggete qui quale può essere l'impiego ideale di Nuron nel vostro settore.
Nuron vi consente anche gli utilizzi più impegnativi senza dover ricorrere ad attrezzi con cavo o alimentati a benzina. La nuova interfaccia delle batterie vi offre nel contempo le stesse prestazioni di un attrezzo a cavo.
Prestazioni massime con peso ottimale: gli attrezzi Nuron migliorati semplificano gli interventi sopratesta e le installazioni di qualsiasi tipo. Grazie all'analisi basata sui dati sapete sempre quali attrezzi sono in uso.
Maggiori informazioni su Nuron per impianti sanitari, di riscaldamento e climatizzazione
Con una prestazione fino a due volte superiore rispetto agli attrezzi a batteria esistenti e grazie a un'ergonomia migliorata, i nostri attrezzi Nuron sono perfetti per i lavori su acciaio e metallo.
Maggiori informazioni su Nuron nelle costruzioni metalliche e in acciaio
Per la smerigliatura, la separazione, il taglio o gli interventi sopratesta: le robuste batterie e gli attrezzi Nuron, ergonomicamente migliorati, proteggono i vostri collaboratori e aumentano il comfort sul lavoro.
Grazie a un'unica piattaforma gestite i vari attrezzi che utilizzate quotidianamente con un unico sistema a batterie. Questo vi consente di ridurre le pause di ricarica e di aumentare la produttività e la flessibilità sul cantiere.
Lavorazione semplice di acciaio, calcestruzzo e muratura: con Nuron le vostre collaboratrici e i vostri collaboratori lavorano in sicurezza e in modo ergonomico su impianti del settore dell'energia e dell'industria senza scendere a compromessi in fatto di prestazioni.
SIETE NUOVI CLIENTI? Registratevi online e approfittate dei vantaggi. Maggirori informazioni
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.