Nuron
Avvitatore a impulsi cordless SID 4-22
Avvitatore a impulsi brushless compatto ottimizzato per un fissaggio non strutturale più affidabile ed efficiente nel legno e nel metallo (piattaforma batteria Nuron)
- Caratteristica: Luce LED intorno al mandrino
- Tipo mandrino: a scatto esagonale da 1/4"
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 3000 giri/min.
I clienti hanno cercato anche avvitatore a impulsi, trapano a impulsi, avvitatore a impulsi a batteria, avvitatore massa battente or pistola a impulsi.
Dati tecnici
Caratteristica
Luce LED intorno al mandrino
Tipo mandrino
a scatto esagonale da 1/4"
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 3000 giri/min.
Coppia massima
186 Nm (1) 1
Frequenza massima di battuta
4400 battute/minuto
Numero marce
1
Dimensioni (LxPxH)
134 x 68 x 204 mm
Peso corpo dell'attrezzo
0.852 kg
Livello di pressione sonora (A) misurato
95 dB (A) 2
Valori di vibrazione triassiali per serraggio fissaggi con max potenza attrezzo (ah)
10.7 m/s²
Voltaggio nominale
21.6 V
- Non utilizzare l’attrezzo per applicazioni in cui è specificata una coppia precisa o con un livello max. di coppia - c'è il rischio di superare la coppia ammessa, danneggiando la vite o il pezzo
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- L'alternativa economica al SID 6-22 - il SID 4-22 è l'avvitatore a impulsi a batteria consigliato da Hilti se non si devono avvitare centinaia di viti al giorno
- Dimensioni extra-compatte - con soli 134 mm da cima a fondo, questo avvitatore a impulsi è ideale quando hai bisogno di lavorare in spazi ristretti
- Luci LED attorno al mandrino – quattro luci integrate per una visuale più chiara e senza riflessi dell'area di lavoro
- Impugnatura ergonomica – ruvida e sagomata per un controllo più comodo durante l'utilizzo prolungato, anche quando si lavora in posizioni scomode
- Costruito per durare – mandrino esagonali a scatto da 1/4" con una trasmissione riprogettata, raffreddamento del motore ed elettronica sigillata per ottenere l'avvitatore a impulsi più durevole mai prodotto finora
Applicazioni
- Piccoli lavori di fissaggio in cui il tempo per ciascun fissaggio non è la vostra principale preoccupazione – ad esempio per casseforme, prefabbricati e vetrature
- Viti autoperforanti – ottimizzate per la foratura nel metallo, a cui segue l'inserimento finale
- Viti da legno – avvitatore a impulsi cordless agile per il fissaggio legno-legno
- Viti per muratura – tre marce consentono di ridurre la coppia per le viti per muratura, ad es. la serie HRD
- Foratura su legno con fresatrici piatte, ad es. della serie WDB-S (diametro max. 25 mm)
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Services

Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Consultazione & Supporto
Inserire testo