Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Studi indipendenti indicano che una delle cause principali dei danni agli edifici sono i lavori eseguiti in modo inadeguato. E secondo l'associazione americana degli ispettori edili (ACIA) il motivo di contestazione più frequente durante i collaudi degli edifici riguarda i sistemi di fissaggio con serraggio insufficiente o eccessivo.
Ciò si riferisce non da ultimo agli attrezzi che non vengono adattati in maniera ottimale al tipo di lavoro: per applicare correttamente un tassello a espansione si può utilizzare o una chiave dinamometrica lenta ma precisa, oppure una barra di torsione. Oppure un avvitatore a impulsi, che è sicuramente efficiente ma non omologato.
Con Hilti si va sul sicuro: grazie al nostro nuovo sistema AT, può applicare sempre la coppia di installazione corretta premendo un pulsante. Quindi non dovrà più scendere a compromessi tra produttività e sicurezza.
*La chiave dinamometrica deve solo essere ancora utilizzata per il controllo di qualità e non più per l'installazione effettiva.
Il sistema AT è costituito da quattro componenti che si combinano alla perfezione:
Il modulo SI-AT-A22 è realizzato con la più recente tecnologia intelligente per permettere il serraggio conforme alle omologazioni di tasselli con l'avvitatore a impulsi SIW 6AT-A22.
Effettuare semplicemente la scansione del codice a barre sulla confezione dei tasselli, confermare l'immissione, posizionare il tassello - e il gioco è fatto. Dopo avere eseguito il lavoro potrà collegare il modulo al suo PC e realizzare una panoramica delle applicazioni effettuate. In questo modo sarà in grado di certificare al committente e ai responsabili della sicurezza edilizia l'esecuzione corretta del lavoro.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.