SISTEMA SAFESET PER L'APPLICAZIONE DI TASSELLI E FERRI DI RIPRESA

Il metodo semplice, affidabile, altamente produttivo e integralmente approvato per le installazioni in cantiere

Sistema SafeSet per l'applicazione di ferri di ripresa con malta epossidica HIT-RE 500 V3
Sistema SafeSet per un'installazione affidabile e semplice di tasselli e ferri di ripresa

SafeSet è il sistema Hilti pensato per l'applicazione dei tasselli e dei ferri di ripresa post-installati.

SafeSet garantisce che i tasselli possano reggere i valori di carico massimo in maniera sicura, riducendo al minimo il rischio di un cedimento degli stessi. Questo sistema è stato pensato per accelerare l'installazione di tasselli e ferri di ripresa rendendoli più sicuri ed affidabili.

Tutti i componenti SafeSet sono coperti dalle certificazioni internazionali e si integrano in maniera fluida all'interno di un sistema unico.

CHIEDETELO A UN INGEGNERE

ECCO COME SAFESET MIGLIORA L'APPLICAZIONE DI TASSELLI E FERRI DI RIPRESA

Sistema SafeSet con erogatore cordless a batteria HDE 500-A22 e malta ibrida ad alte prestazioni HIT-HY 200

Affidabilità estrema

I componenti SafeSet funzionano in maniera intuitiva come sistema integrato riducendo il potenziale di errore nel corso delle operazioni di installazione. Il sistema SafeSet garantisce affidabilità e sicurezza eliminando i passaggi che possono avere un impatto negativo sulle prestazioni di tasselli e sui ferri di ripresa.

Installazione di ferri di ripresa con il sistema SafeSet

Semplicemente produttivo

La soluzione di sistema SafeSet è facile da usare e consente un montaggio più veloce. Elimina le fasi che richiedono più tempo, come la pulizia dei fori, consentendo quindi di effettuare il montaggio in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali.

Approvazione ICC ES e ETA per il sistema Hilti SafeSet

Integralmente approvato

Caratterizzati da una progettazione innovativa e severamente testati, i sistemi SafeSet sono corredati di omologazioni internazionali concesse da rinomate istituzioni terze.

Guarda il video ora

VENITE A SCOPRIRE LE NOSTRE SOLUZIONI SAFESET PER LA REGOLAZIONE DI TASSELLI E FERRI DI RIPRESA

Il metodo SafeSet è la soluzione approvata per la regolazione dei tasselli e l'installazione dei ferri di ripresa

Soluzioni di ancoraggio

SafeSet rende l'applicazione di tasselli più sicura e più produttiva

Per saperne di più
Il metodo SafeSet è la soluzione approvata per l'applicazione dei ferri di ripresa

Soluzioni per ferri di ripresa

SafeSet rende l'applicazione di ferri di ripresa più sicura e più produttiva

Per saperne di più
Software per la progettazione di ancoraggi installati successivamente.

Profis Engineering Suite

Software per la progettazione di ancoraggi installati successivamente.

Per saperne di più

Iniziate ad approfittare di SafeSet