Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La coppia di installazione corretta è difficile da riconoscere e viene facilmente ignorata. Nell'ancoraggio di tasselli a espansione in calcestruzzo la coppia di installazione è di importanza decisiva per il funzionamento. Infatti solo così è possibile garantire che la bussola a espansione del tassello si espanda correttamente e che il carico specificato sia garantito. In altre parole: se il tassello a espansione non è installato correttamente, è molto probabile che sia solo una questione di tempo prima che si manifestino delle lacune.
I motivi per i quali la coppia di serraggio necessaria non viene attuata 1:1 in cantiere sono molti. In primo luogo il ritmo di lavoro richiesto: con una pressione sulle scadenze sempre più elevata diventa più difficile trovare il tempo per posizionare con cura ogni singolo tassello e per verificare tutto alla fine dei lavori. A ciò si aggiunge il fatto che in cantiere non sono sempre disponibili professionisti esperti del lavoro che dispongano della necessaria formazione specialistica.
Tenendo in considerazione fattori quali la pressione sulle scadenze estremamente elevata e la frequente mancanza di personale specializzato nei cantieri, Hilti ha sviluppato il sistema di serraggio intelligente o sistema AT come possibile soluzione tecnica.
Esso è costituito da tre importanti componenti:
Il sistema AT dispone di una tecnologia integrata intelligente che determina se il sistema di tasselli sopra citato è stato allestito in base alla certificazione ETA. Il protocollo d'installazione può servire come documentazione per ispettori e progettisti.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.