Image alt text (optional)

LEADER IN MANEGGEVOLEZZA E POTENZA

NOVITÀ: pacco batteria da 22V con capacità di 4.0 Ah

Siete sempre alla ricerca di batterie, sprecando tanto tempo inutilmente? Grazie alle batterie Hilti non sarà più così, perché sono compatibili con molti attrezzi Hilti. Cosi anche la nuova versione di batterie da 22V 4.0 Ah. Riducete al minimo il numero delle vostre batterie e risparmiate tempo prezioso.

I vantaggi delle batterie 22V 4.0 Ah in sintesi:

Please enter alternative text here (optional)

Prestazione: La migliore prestazione di sempre grazie alla nuova tecnologia a celle

Ergonomia: Miglior rapporto peso-prestazione della sua classee

Tempo di carica: Tempo di carica più veloce della sua classe

Alta visibilità: Livello di carica della batteria sempre sotto controllo grazie all'indicatore a LED

Basse temperature: Funziona fino a meno 20°C

Robustezza: Corpo rinforzato con fibra di vetro per la massima resistenza a cadute e urti; Gomma per una presa migliorata; Elettronica sigillata per protezione contro danni causati da polvere e acqua

Piena compatibilità: Funziona con tutti gli attrezzi da 22V

Tecnologia CPC Hilti: Controllo di singole celle e verifica della temperatura per una prestazione stabile e affidabile

Libertà senza fili

Scoprite con noi la libertà senza fili – per lavorare in modo più efficiente e in sicurezza. Eliminate i passaggi di cavi nonché inutili rischi d'inciampo e rendete il cantiere un posto sicuro. 

Pianificabilità senza spese aggiuntive con il nostro servizio Fleet Management

Il nostro servizio Fleet Management vi offre la soluzione ottimale per la vostra piattaforma batterie. Anche in caso di sensibile perdita di potenza della batteria o di guasto, potrete richiederne la sostituzione gratuita in qualsiasi momento. Un servizio Fleet vi garantisce la pianificabilità in ogni momento, senza spese aggiuntive. Scoprite di più sul servizio Fleet Management cliccando qui.

Il configuratore "Combinazione Perfetta"

Montare l'attrezzatura della batteria da soli ora. Basta selezionare la voce desiderata sotto tensione e verranno visualizzati i dispositivi corrispondenti. Per domande o per una consulenza, contattateci al numero 0844 84 84 85.

Leader in maneggevolezza e potenza 22V 4.0 Ah pacco batteria

Leader in maneggevolezza e potenza – 22V 4.0 Ah pacco batteria