INNOVAZIONI HILTI PER IL CARTONGESSO

Aggiornamento in corso

TUTTO IL NECESSARIO PER LE FINITURE

Il cartongesso ha tantissime applicazioni, dall’esecuzione di un raccordo a pavimento all’installazione dei controsoffitti. Noi di Hilti ci siamo posti l’obiettivo di aiutare voi e la vostra azienda in tutta la catena di applicazione per sistemi a parete e a soffitto.

Vogliamo presentarvi le nostre soluzioni e i nostri prodotti innovativi per semplificare il vostro lavoro quotidiano legato al cartongesso in ogni fase: dal misuratore per le finiture alle seghe circolari a batteria per troncare, dalle inchiodatrici e dai chiodi per il montaggio diretto agli strumenti di avvitamento per pareti in cartongesso, fino ai sistemi antifuoco per la compartimentazione di cavi e tubi e un efficiente sistema per la gestione degli strumenti di lavoro e degli attrezzi.

MISURAZIONE

misuratori laser

MISURAZIONE DI DISTANZE - Misurare con precisione può essere facilissimo

Il PD 5 è il vostro comodo misuratore laser a forma di metro – per avere un misuratore preciso sempre in tasca. Per misurare in modo semplice e preciso basta puntare il misuratore verso l’obiettivo e tenere premuto il tasto di comando. Naturalmente il PD 5 non teme la vita in cantiere perché è robusto, impermeabile e resistente alla polvere.

Maggiori informazioni sui nostri misuratori laser
laser rotanti

Un allineamento perfetto? Con l'Auto-Alignment bastano pochi secondi

Per l'allineamento di pareti a secco con distanze maggiori di 20m sono fondamentali la precisione e un handling semplice. Con il nuovo laser rotante PR 30 HVSG a raggio verde andiamo dritti al punto! Basta metterlo su un punto fisso qualsiasi, posizionare il ricevitore con telecomando incorporato sul punto di dettaglio e avviare la misurazione automatica premendo un pulsante. L'allineamento anche su grandi distanze fino a 300 metri non è mai stato così facile e veloce.

PR 30 HVSG - Provatelo!
le misurazioni a soffitto

MISURAZIONI SUL SOFFITTO - I trasferimenti di quote non sono mai stati così semplici

Adesso livellare un controsoffitto è più semplice e comodo. Con l'innnovativo supporto del laser multidirezionale PM 40-MG bastano infatti poche operazioni per pinzarlo, tassellarlo o addirittura fissarlo magneticamente a pareti o porte in tutta comodità. Il laser verde consente di riconoscere le marcature laser anche nei cantieri più luminosi. L'assenza di cavi vi rende flessibili e indipendenti dalle fonti di elettricità.

Laser verde multilinea PM 40-MG

TRONCARE E SEGARE

TAGLIO DEI PROFILI SENZA SCINTILLE

Funkenfreier Profilschnitt

Tagli sicuri nel cartongesso

In passato, per tagliare profili in cartongesso spesso avevate due scelte: lavorare con una smerigliatrice angolare e accettare i rischi delle scintille, oppure andare sul sicuro e usare una cesoia per lamiera perdendo tempo prezioso.

Basta con i compromessi: con la sega circolare a batteria SCM 22-A consente di contare su un «taglio a freddo», ovvero niente scintille, pulizia e velocità. Il sistema di raccolta dei trucioli e il bloccalama garantiscono la sicurezza di cui avete bisogno per le operazioni di taglio con sega.

 

Maggiori informazioni sulle nostre seghe circolari a batteria

MONTAGGIO DIRETTO PER LA PARETE IN CARTONGESSO

inchiodatrici senza fili

IL GAS È LA SCELTA SICURA

Pronti a tutto con la nostra inchiodatrice a gas. Per le finiture di nuovi edifici e ristrutturazioni quello che vi serve è un attrezzo che vi garantisca un avanzamento uniforme su tutti i fondi: spesso nella fase finale dei lavori il tempo stringe. Con la GX 3 lavorate con propulsione esclusivamente a gas. La GX 3 è leggera e snella, adatta alle esigenze di lavoro sopra testa. Inoltre, potete disporre sulla nostra intera gamma di chiodi per avere in cantiere un aiutante affidabile e tuttofare che semplifica il vostro lavoro quotidiano sia d’estate che d’inverno, fino a temperature di -10°C.

Maggiori informazioni sulle nostre inchiodatrici senza fili
inchiodatrici senza fili

SEMPLICISSIMO, SEMPLICEMENTE A BATTERIA

Quando bisogna fare un fissaggio rapido e di qualità a prezzi contenuti, il fissaggio diretto è la prima scelta. Con la nuova inchiodatrice BX 3-L 02 lavorate senza bisogno di manutenzione. Funziona solo a batteria sulla nostra piattaforma da 22V e con la sua meccanica di precisione garantisce la migliore qualità di fissaggio in tutte le applicazioni. I clienti nel settore delle costruzioni a secco apprezzano la BX 3 perché consente loro un lavoro con poco rinculo, senza odori e silenzioso. La nuova BX 3 è la prima inchiodatrice a batteria con SMART-Technology: un indicatore del livello di riempimento e il collegamento con l'app Hilti Connect semplificano ogni giorno i vostri lavori di costruzione a secco.

Inchiodatrice a batteria BX 3-L 02

STRUMENTI DI AVVITAMENTO

UNA MANO LIBERA DURANTE L’AVVITAMENTO

Schraubenmagazin

Con il nostro caricatore per viti lavorate alla perfezione

Avvitare le piastre con viti singole richiede un grande tatto, nel vero senso della parola, ed è particolarmente scomodo sui soffitti, perché per avvitare servono entrambe le mani. Molto spesso, la scatola delle viti non è mai dove serve.

Per questo abbiamo sviluppato una soluzione che vi risparmia la scomodità dell’avvitamento: con il nostro caricatore per viti corto e maneggevole avete sempre una mano libera per reggervi o tenere ferma la piastra e potete avvitare alla perfezione!

Basta un attimo per caricare i nastri caricatori, perfetti da inserire nella tasca della cintura per il lungo. e più stabili dei nastri tradizionali. In questo modo avete a disposizione le viti ancora più rapidamente e soprattutto senza rischio che si inceppino nel caricatore.

 

Maggiori informazioni sul nostro caricatore viti

LAVORARE SU UNA PARETE IN CARTONGESSO

IL VOSTRO TRAPANO AVVITATORE MULTIUSO

Bohrschrauber, SF 6-A22, ATC

Per tagliare e lavorare il legno in tutta semplicità

Quando utilizzate una sega a tazza o lavorate su una sottostruttura in legno quello di cui avete bisogno è un avvitatore potente e universale. Deve essere robusto, il più leggero possibile e sicuro durante l’uso.

La risposta è il nostro trapano avvitatore a batteria SF 6-A22 ATC, il factotum per le applicazioni di avvitamento. È robusto e potente e nel contempo leggero ed ergonomico. Dotato di Active Torque Control (ATC), non causa contraccolpi se mai dovesse impigliarsi. Così siete sicuri su qualsiasi scala.

 

Maggiori informazioni sui nostri avvitatori a batteria

RACCORDO A SOFFITTO SCORREVOLE CON LASTRA IN GESSO

RACCORDO A SOFFITTO SCORREVOLE

Gleitender Deckenanschluss, DX 460

Niente polvere e massima velocità con l’avvitamento per lastre in gesso

Sui soffitti con campata lunga vengono usati raccordi a soffitto scorrevoli. Una soluzione di avvitamento diretto vi consente di risparmiare tantissimo tempo.

La nostra inchiodatrice caricata DX 460 MX è alimentata a polvere – e inchioda otto volte più velocemente rispetto alla foratura o alla tassellatura. In più, al contrario della foratura, l’inchiodatura praticamente non genera polvere. Questo attrezzo a vibrazioni ridotte garantisce così un grande comfort e la sua affidabilità è stata confermata da un collaudo dell’istituto tedesco VHT.

DX KWIK System

DX KWIK – CHIODI AL POSTO DEI TASSELLI

Il controsoffitto richiede sistemi testati e omologati – e poiché la sicurezza è così importante, spesso a farne le spese è l’efficienza del lavoro. Ma non con il nostro sistema DX KWIK. Qui effettuate un foro rapido con una punta con fermo – e il chiodo avrà tutta la guida di cui ha bisogno durante l’inserimento nel calcestruzzo. Ma forate solo finché non incontrate un’armatura – così siete più tranquilli, risparmiate tempo e riducete l’usura del trapano. A questo punto basta semplicemente inserire il chiodo con la nostra DX 460 e il gioco è fatto. È veloce, assolutamente sicuro e garantisce un comfort massimo senza polvere e vibrazioni.

Maggiori informazioni sul nostro sistema DX KWIK
HUS3

TASSELLO AVVITABILE HUS3-P - Controsoffitti sicuri e comodi

Il tassello avvitabile HUS-P è perfetto per una lavorazione semplice e comoda dei controsoffitti in poche operazioni. Evitate di dover martellare sopra testa e dovete solo avvitare il tassello.

Maggiori informazioni sui nostri tasselli avvitabili
DBZ

TASSELLO A CUNEO DBZ - Fissa in modo sicuro e conveniente

Il tassello a cuneo DBZ ha dimostrato di essere una soluzione semplice e conveniente per gli elementi sospesi. La posa è affidabile grazie al controllo visivo e non serve un attrezzo di posa – basta un martello.

Maggiori informazioni sui nostri tasselli a cuneo

ANTIFUOCO

PROTEZIONE ANTIFUOCO FACILISSIMA

Please enter alternative text here (optional)

Il montaggio del passacavi è sicuro e veloce

Nel cartongesso la protezione antifuoco è molto importante, chi la realizza è responsabile della parete e spesso bisogna essere certi di poter eseguire subito le aperture necessarie. Per questo serve del materiale sicuro e semplice da montare..

Il nostro passacavo CFS-CC è la soluzione perfetta per le aperture per cavi. Premiato come prodotto antifuoco dell’anno 2016, consente un montaggio rapido con chiusura a scatto e naturalmente è anche omologato. E poiché non avete bisogno di lana minerale né generate polvere, il cantiere rimane anche pulito.

 

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni antifuoco

ON!Track

TRASPARENZA E SICUREZZA

Hilti ON!Track, Betriebsmittelverwaltung

ON!Track ottimizza la gestione dei vostri strumenti di lavoro

Come imprenditore avete ogni giorno la piena responsabilità della vostra azienda. I vostri clienti e i vostri collaboratori hanno un’importanza enorme per voi.

Questo dà luogo a un gran numero di esigenze – ma non di rado è il tempo che scarseggia a fissare le priorità. Alcune cose apparentemente semplici passano così in secondo piano.

Con ON!Track fate chiarezza sui vostri strumenti di lavoro e sui loro documenti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Noi vi aiutiamo con un’analisi preliminare, ci occupiamo di inserire gli strumenti di lavoro nel sistema e vi aiutiamo ad applicare le regole nel lavoro quotidiano.

Una volta inseriti gli strumenti di lavoro nel sistema basta un clic con il mouse o sullo smartphone per associarli a un cantiere o a un collaboratore e, quando il progetto è terminato, è altrettanto semplice riportarli indietro oppure trasferirli al cantiere successivo.

La cosa più comoda è che così sapete anche quando è previsto il collaudo successivo e avete sempre i documenti giusti a portata di mano, senza lunghe ricerche.

 

Maggiori informazioni su ON!Track

LA RADIO-CARICABATTERIE

RITMO AL VOSTRO LAVORO

Baistellenradio, RC 4

Facciamo rockeggiare il vostro cantiere 

L’energia è l’essenza di ogni cantiere, per gli uomini e le macchine. Con la radio/caricabatteria Hilti si ottengono entrambi i risultati. Le batterie dei vostri attrezzi fanno il pieno di energia mentre voi e i vostri collaboratori fate il pieno di musica e notizie.

Un aiuto fondamentale per non lasciare i lavori a metà: la radio/caricabatteria Hilti ricarica tutti i tipi di batterie agli ioni di litio Hilti: da 12 a 36 Volt. E la musica può venire dalla vostra stazione radio preferita o dalla vostra playlist personale – sul vostro smartphone.

 

Maggiori informazioni sulla nostra radio/caricabatterie