Special
BX 3-L (02) Setzgerät
Akku-Befestigungsgerät BX 3-L A22 Kof #2161469

Akku-Setzgerät mit 22 V für Anwendungen im Innenausbau
- Abmessungen (LxBxH): 474 x 134 x 368 mm
- Gewicht Gerätekörper: 3.478 kg
- Elementaufnahme: Magaziniert
Hilti Kunden suchten auch Trockenbau, Nagelpistole, Akkubetriebenes Gerät oder Clif2.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Koffer Enthält: 3x Clip BX 3-L bedruckt, 1x Gerätekoffer BX 3 / L / ME
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Nettopreis (rabattiert)
CHF 940.80
Technische Daten
Abmessungen (LxBxH)
474 x 134 x 368 mm
Gewicht Gerätekörper
3.478 kg
Elementaufnahme
Magaziniert
Element Länge - Bereich
14 - 36 mm
Bluetooth
Ja
Art der Stromquelle
22-V-Akkuplattform
Nennspannung
21.6 V
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Die zweite Generation der verbrennungsfreien Direktbefestigungstechnik von Hilti – für hochwertige und zuverlässigere Befestigungen auf Beton, Stahl und einigen Arten von Vollziegelmauerwerk
- Verbrennungsfreier Betrieb – keine Lagerhaltung oder Entsorgung von Gasdosen oder Kartuschen notwendig
- Zum Setzen von bis zu 800/500/400 Befestigungen mit nur einer Akkuladung (abhängig vom B22 Akkumodell – 5,2 Ah, 3,0 Ah oder 2,6 Ah)
- Magazinkapazität von 30 Nägeln
- Ausgelegt für hohe Produktivität – Befestigungsgeschwindigkeit von 1,3 Nägeln pro Sekunde
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauprofilen auf Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl an Decken, Wänden und Fussböden
- Befestigung von Gittermatten, Membranen oder Folien mit speziellen Unterlegscheibenhaltern an Betonwänden
- Befestigung von Bolzenankern auf Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl – Einsatz von speziellem Rondellenhalter empfohlen
- Geeignet für zahlreiche leichte Befestigungsanwendungen in Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl
- Befestigung von Kabeln, Leerrohren oder verschiedenen leichten elektrischen Installationen – die Verwendung der speziellen Gerätenase für das ME Bolzensetzgerät wird empfohlen
Services

Hilti Tool Service
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.