Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
L’innovativo sistema, basato sull’ultima base di calcolo TR 069 e su un’apposita malta ad iniezione, offre a voi e al vostro team nuovi campi di applicazione e nuovi processi per collegamenti di ferri di ripresa post-installati.
In questo modo voi e i vostri collaboratori potete risparmiare una grande quantità di tempo durante l’installazione nonché configurare i vostri processi di lavoro con maggiore libertà. Sia che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione: i collegamenti di ferri di ripresa post-installati sono all'ordine del giorno in cantiere. Spesso purtroppo i problemi non mancano, poiché le sfide sono molteplici:
Che ne direste se in caso di ristrutturazione non aveste più bisogno di uno smantellamento parziale per installare a posteriori i ferri di ripresa? E se nelle nuove costruzioni, invece della complessa, costosa e lunga installazione di collegamenti a L o ad U, ora poteste semplicemente installare tondini di armatura diritti? E il tutto senza la necessità di coperture, per proteggere i tondini dal danneggiamento, ma soprattutto per evitare lesioni ai vostri collaboratori.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.