REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

165 Prodotti per "Voir les documents techniques"

Filtro
Lampada da lavoro a led SL 2-A12
Descrizione
Lampada a LED a batteria da 12 V con testa flessibile per illuminare zone di lavoro di dimensioni limitate/medie
Luminosità
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Tempo di funzionamento
B 12/2,6: 8,8h (50%), 4,5h (100%)

Nuron

Spruzzatore a batteria LS 15-22


Descrizione
Spruzzatore a batteria con serbatoio da 15 litri, per spruzzare olio o acqua per il controllo della polvere di silice (piattaforma della batteria Nuron)
Tipo di accessorio
Unità di rifornimento dell'acqua

Nuron

Luce da lavoro a LED SL 2-22


Descrizione
Luce da lavoro cordless a LED, la batteria di lunga durata consente di utilizzarla ininterrottamente tutto il giorno, con testa rotante e gancio largo per illuminare l'area di lavoro di una sola persona (piattaforma della batteria Nuron)
Luminosità
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m

Nuovo

Esoscheletro da spalla EXO-S
Descrizione
Esoscheletro indossabile per l'edilizia che aiuta ad alleviare l'affaticamento delle spalle e del collo quando si lavora al di sopra del livello delle spalle, per circonferenza di bicipite fino a 40 cm (16")
Nessun dato tecnico disponibile

Nuron

Faro cordless SL 4-22


Descrizione
Luce a LED cordless con potente fascio di lunga portata e 3 modalità (luce di ricerca, luce diffusa e combinata) per illuminare le aree di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
Luminosità
1800 lm
Peso
1.3 kg
SR 2-A12


Descrizione
Seghetto frontale cordless da 12 V per uso leggero in demolizioni, con luce a LED, progettato per basse vibrazioni, per un taglio senza problemi
Materiale base
Legno, Metallo, Plastica, Cartongesso, Pannello a sandwich
Lunghezza corsa
16 mm
Numero corse
2900 corse/minuto
               L'opzione "Liberi di scegliere" di Hilti consente di personalizzare e costruire il proprio kit di attrezzi a batteria

Nuron

Avvitatore a impulsi angolare SIW 4R-22 3/8"
Descrizione
Avvitatore a impulsi angolare, compatto, cordless per raggiungere le applicazioni di difficile accesso
Tipo di albero
Albero da 3/8"
Coppia massima
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Frequenza massima di battuta
3800 battute/minuto

Nuron

Lampada a batteria SL 6-22


Descrizione
Lampada da cantiere cordless a LED, la batteria di lunga durata consente di utilizzarla ininterrottamente tutto il giorno, testa rotante e diverse possibilità di montaggio per illuminare più aree di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
Luminosità
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

SID 4R-22 Avvitatore angolare ad impulsi
Descrizione
Avvitatore a impulsi compatto e cordless, ad angolo destro, per raggiungere le applicazioni di difficile accesso
Caratteristica
Luce a LED
Tipo mandrino
a scatto esagonale da 1/4"
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 1600 giri/min.; marcia 2: 2250 giri/min.
Esoscheletro sospeso EXO-O1
Descrizione
Esoscheletro passivo per alleviare la tensione sulle spalle e le braccia durante il lavoro d'installazione sopratesta
Nessun dato tecnico disponibile

Nuron

TE 4-22 Perforatore a batteria


Descrizione
Perforatore a batteria SDS Plus compatto con il miglior rapporto peso-prestazione per le forature sopraelevate (piattaforma della batteria Nuron)
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
2.45 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
4 - 14 mm
Energia singolo impatto
2.3 J
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-C (SDS Plus)

Nuron

Soffiatore cordless NBL 6-22


Descrizione
Potente soffiatore da cantiere per eliminare i detriti di cantiere e preparare le superfici di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
Volume aria
13
Velocità massima dell'aria
52 m/s
Velocità minima dell'aria
44 m/s
S-MD51LSS


Descrizione
Vite autoperforante (acciaio inox A4) per legno, con rondella da 16 mm per fissaggi metallo-metallo medio-sottile (fino a 4 mm)
Misura rondella
16 mm
Materiali di base
Acciaio al carbonio, Alluminio
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale, Immediate vicinanze di strade, Aree costiere

Nuovo

Lama per tagliamuri SPX LCS Equidist (60H: adatto a Hilti e Husqvarna®)
Descrizione
Lama di alta qualità per tagliamuri (15 kW) per tagli ad alta velocità e una durata di vita maggiore nel cemento armato (l'alberino 60H è adatto ai tagliamuri Hilti e Husqvarna®)
Materiale base
Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Tipo di segmento
Equidist
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Scanner inventario AI G125
Descrizione
Gateway per l'inventario di magazzino, fornisce una soluzione completa per tracciare e gestire le merci a magazzino in (Hilti ON!Track)
Nessun dato tecnico disponibile

Nuron

NPR 19-22 Attrezzo pressatubi


Descrizione
Attrezzo di pressatura in linea cordless compatto, leggero e rapido, compatibile con le ganasce di compressione intercambiabili da 19 kN (piattaforma della batteria Nuron)
Forza di compressione
19 kN
Da utilizzare con ganasce
NPR PM mini press jaws
Capacità di compressione di tubi in metallo
35 mm
Aspirapolvere da cantiere classe M VC 5M
Descrizione
Potente vuoto da costruzione con presa di corrente per le operazioni quotidiane di pulizia in cantiere (ad acqua e a secco), serbatoio da 20 litri
Volume d'acqua
20 l
Capacità contenitore
30 l
Capacità aspirazione polvere
23 kg

Nuovo

Etichetta per la localizzazione GPS AI T400
Descrizione
Le etichette GPS AI T400, robuste e facili da installare, consentono di gestire, localizzare e tracciare i beni in cantiere con Hilti ON!Track
Dimensioni (LxPxH)
84 x 63 x 24 mm
Classe di protezione IP
IP 68
Comunicazione standard
LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

Nuron

NPR 32-22 Attrezzo pressatubi


Descrizione
Attrezzo di pressatura in linea cordless comodo e versatile, compatibile con le ganasce e gli anelli di compressione intercambiabili da 32 kN (piattaforma della batteria Nuron)
Forza di compressione
32 kN
Da utilizzare con ganasce
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacità di compressione di tubi in metallo
54 mm

Nuron

SF 4H-22 Trapano a percussione a batteria
Descrizione
Trapano a percussione compatto con Active Torque Control per le mansioni quotidiane di foratura e avvitatura, specialmente nei punti difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
Coppia massima (giunto morbido/duro)
36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri

Nuron

Ventola cordless per cantieri KCF 4-22
Descrizione
Potente ventola per cantieri con una batteria che dura un intero giorno e ganci di fissaggio per le aree di raffreddamento e ventilazione (piattaforma della batteria Nuron)
Peso
3.4 kg

Nuron

Trapano avvitatore a batteria SF 4-22
Descrizione
Trapano avvitatore a batteria compatto con Active Torque Control per le mansioni quotidiane di foratura e avvitatura, specialmente nei punti difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
Coppia massima (giunto morbido/duro)
36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri

Nuron

NPR 32 XL-22 Attrezzo pressatubi
Descrizione
Attrezzo di pressatura cordless per uso intensivo, con impugnatura a pistola e compatibile con le ganasce e gli anelli di compressione intercambiabili da 32 kN (piattaforma della batteria Nuron)
Forza di compressione
32 kN
Da utilizzare con ganasce
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Capacità di compressione di tubi in metallo
108 mm

Nuovo

Bilanciatore attrezzi EXO-T-22
Descrizione
Bilanciatore per attrezzi edili indossabile con distribuzione attiva del peso per una manipolazione a gravità zero durante le applicazioni di demolizione e foratura pesante di muri (piattaforma batteria Nuron)
Misura nastro
1800 mm
Peso
7.75 kg
Carico massimo
17 kg

Nuron

NPR 32 P-22 Attrezzo pressatubi


Descrizione
Attrezzo di pressatura cordless con impugnatura a pistola, rapido e ben bilanciato e compatibile con le ganasce e gli anelli di compressione intercambiabili da 32 kN (piattaforma della batteria Nuron)
Forza di compressione
32 kN
Da utilizzare con ganasce
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacità di compressione di tubi in metallo
54 mm

Nuovo

Lama per tagliamuri SPX LCS Equidist - Silent (60H: adatto a Hilti e Husqvarna®)
Descrizione
Lama di alta qualità per tagliamuri (15 kW) per tagli ad alta velocità, una durata di vita e una riduzione del rumore maggiori (l'alberino 60H è adatto ai tagliamuri Hilti e Husqvarna®)
Materiale base
Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Tipo di segmento
Equidist
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Marcature in acciaio X-MC LS 8/10
Descrizione
Caratteri per lettere e numeri larghi, arrotondati per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Sforzo basso
Collegamento per campata lunga MT-C-LS
Descrizione
Collegamento per binario puntone per il montaggio e il rinforzo di strutture di supporto modulare con campate lunghe
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
Collegamento per campata lunga MT-C-LS OC
Descrizione
Collegamento binario puntone con rivestimento anticorrosione per il montaggio e rinforzo di strutture di supporto modulare con campate lunghe, per uso in esterni con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
Supporto angolare per campata lunga MT-AB-LS
Descrizione
Supporto angolare per strutture di supporto modulare con campate lunghe
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
Supporto angolare per campata lunga MT-AB-LS OC
Descrizione
Supporto angolare con rivestimento anticorrosione per strutture di supporto modulare con campate lunghe, per uso in esterni con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
Collegamento di barra filettata per campata lunga MT-FTR-LS
Descrizione
Collegamento per binario puntone per il rinforzo di strutture di supporto modulare con campate lunghe
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
Collegamento di barra filettata per campata lunga MT-FTR-LS OC
Descrizione
Collegamento binario puntone con rivestimento anticorrosione per il rinforzo di strutture di supporto modulare con campate lunghe, per uso in esterni con basso inquinamento
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
SPX/SP-L (mm)


Descrizione
Modulo di ricambio di alta qualità per la carotatura con attrezzi a bassa potenza ((<2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
Da utilizzare con
DD 120, DD 150-U, DD 160
Da utilizzare con (globale)
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
S-AD01L(P)SS


Descrizione
Vite autoperforante in acciaio inox (A4) senza rondella per fissare facciate profilo su profilo
Materiali di base
Alluminio
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale, Immediate vicinanze di strade, Aree costiere
Diametro vite d
5.5 mm

Nuron

Ricarica di tutte le batterie Nuron
Descrizione
Caricabatteria compatto per tutte le batterie Hilti Nuron
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Potenza d'uscita
90 w
Corrente in uscita
3.5 A
Lame multi-attrezzo per taglio a tuffo
Descrizione
Collegamenti per lama per tagli a tuffo per il multi-attrezzo oscillante, disponibili con lame HCS, BiM e in carburo per tagli a tuffo in legno, legno duro o metallo
Da utilizzare con
SMT 6-22
Lama per taglio a tuffo in legno duro multiattrezzo
Descrizione
Lama per taglio a tuffo BiM per il multiattrezzo oscillante, per tagli a tuffo in legno duro, laminato, pannello in cartongesso e truciolare
Nessun dato tecnico disponibile
S-MD 01 LPS


Descrizione
Vite autoperforante a testa piatta (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi metallo sottile su metallo (fino a 4 mm)
Materiali di base
Acciaio al carbonio, Alluminio, Legno
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Diametro vite d
5.5 mm
S-MD 31 LPS


Descrizione
Vite autoperforante a testa piatta (acciaio inox A2) con rondella da 12 mm per fissaggi metallo sottile a metallo (fino a 4,0 mm)
Misura rondella
12 mm
Materiali di base
Acciaio al carbonio, Alluminio
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
S-MD 01 LSS


Descrizione
Vite autoperforante (acciaio inox A4) senza rondella per fissaggi metallo su metallo medio-sottile (fino a 4 mm)
Materiali di base
Acciaio al carbonio, Alluminio
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale, Immediate vicinanze di strade, Aree costiere
Diametro vite d
5.5 mm
SPX-L


Descrizione
Corona di alta qualità per tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi a bassa potenza (<2,5 kW), senza connettore
Da utilizzare con
DD 120, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Sistema di sollevamento legname S-W
Descrizione
Sistema di sollevamento per legname, abbinato alla vite per legname S-WDF-Z, per il sollevamento di tetti, pareti e soffitti prefabbricati
Applicazione
Ganci con collegamenti filettati
Materiali di base
Legno, Legname, Legno lamellare incrociato (CLT)
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Ambienti interni con condensa temporanea
SPX-L
Ultimate


Descrizione
Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a bassa potenza ((<2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
Da utilizzare con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Tubo flessibile LS 15-22
Descrizione
Accessori e ricambi per lo spruzzatore a batteria LS 15-22, quali pistola spray, tubo, set di ugelli, filtri e altro
Tipo di accessorio
Tubi flessibili
Da utilizzare con
LS 15-22

Nuovo

Pistola spruzzatrice LS 15-22
Descrizione
Accessori e ricambi per lo spruzzatore a batteria LS 15-22, quali pistola spray, tubo, set di ugelli, filtri e altro
Tipo di accessorio
Pistole a spruzzo
Da utilizzare con
LS 15-22

Nuovo

Ugello LS 15-22 set


Descrizione
Accessori e ricambi per lo spruzzatore a batteria LS 15-22, quali pistola spray, tubo, set di ugelli, filtri e altro
Tipo di accessorio
Ugelli
Da utilizzare con
LS 15-22

Nuovo

Filtro serbatoio LS 15-22
Descrizione
Accessori e ricambi per lo spruzzatore a batteria LS 15-22, quali pistola spray, tubo, set di ugelli, filtri e altro
Tipo di accessorio
Filtri per serbatoi
Da utilizzare con
LS 15-22
S-MD LS


Descrizione
Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per fissaggi metallo su metallo medio-sottile (fino a 4 mm)
Misura rondella
14 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm
Materiali di base
Acciaio al carbonio, Alluminio
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti

Nuovo

Filtro di ingresso LS 15-22
Descrizione
Accessori e ricambi per lo spruzzatore a batteria LS 15-22, quali pistola spray, tubo, set di ugelli, filtri e altro
Tipo di accessorio
Filtri di ingresso
Da utilizzare con
LS 15-22

Nuovo

Lancia a spruzzo LS 15-22
Descrizione
Accessori e ricambi per lo spruzzatore a batteria LS 15-22, quali pistola spray, tubo, set di ugelli, filtri e altro
Tipo di accessorio
Lance
Da utilizzare con
LS 15-22

Nuovo

Cinturino in gomma regolabile LS 15-22
Descrizione
Accessori e ricambi per lo spruzzatore a batteria LS 15-22, quali pistola spray, tubo, set di ugelli, filtri e altro
Tipo di accessorio
Tubo flessibile dell'acqua e accessori per impianto idraulico
Da utilizzare con
n/a
Timbri per marcatura acciaio X-MC 5.6
Descrizione
Caratteri speciali stretti, appuntiti per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Affilato
Marcature in acciaio X-MC 8
Descrizione
Caratteri speciali larghi, appuntiti per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Affilato

Nuron

Caricabatterie rapido Nuron C 6-22
Descrizione
Caricabatteria ultrarapido per tutte le batterie Hilti Nuron
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Potenza d'uscita
240 w
Corrente in uscita
9.6 A
Dado per manicotto rotondo
Descrizione
Manicotto distanziatore circolare zincato per espandere le barre filettate
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Carico leggero
Caricatore C4/36-MC4 con più alloggiamenti
Descrizione
Caricatore multiplo multi-tensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti
Compatibilità del sistema a batteria
22 V, 36 V
Potenza d'uscita
90 w
Corrente in uscita
4 A
Caricatore rapido C4/36-350


Descrizione
Caricatore rapido multi-tensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti
Compatibilità del sistema a batteria
22 V, 36 V
Potenza d'uscita
350 w
Corrente in uscita
9 A
Distanziatore per casseforme X-FS MX
Descrizione
Distanziatore per casserature per posizionare le casseforme su fondazioni in calcestruzzo
Dimensioni (LxPxH)
49.3 x 49.3 x 32.2 mm
Materiale
Polietilene ad alta densità (HDPE), Senza alogeni, Senza silicone
Colore
Grigio luce (RAL 7035)


Descrizione
Manicotto distanziatore zincato a caldo (HDG) per espandere le barre filettate
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Tipo di materiale base
n/a
Mostra 1 - 60 di 165 Prodotti