HUS3-P 6
Nuovo prodottoArticolo #r6260
Tassello avvitabile dalle massime prestazioni per un fissaggio più rapido permanente nel calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa piatta)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Testa appiattita
- Dimensione punta: T30
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche fissaggio, soffitto, vite, cemento o ancorante
Caratteristiche
- Altissima produttività - minor numero di fori e di operazioni di installazione rispetto agli ancoranti tradizionali
- Configurazione a testa piatta per una facile regolazione dei nuovi componenti del sistema di binari
- Affidabile e facile da inserire - è disponibile il profilo del prodotto HSE
- Interassi e distanze dal bordo ridotte
- Imbattibile per le installazioni sopratesta - semplifica moltissimo il lavoro
Applicazioni
- Fissaggio di binari direttamente al soffitto per installare tubi o condotte di ventilazione
- Fissaggio di ringhiere o inferriate e altre opere in ferro ornamentale
- Adatto per operazioni di installazione in serie
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.