REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Livella laser rotante per esterni PR 2-HS A12

Laser rotante PR 2-HS A12 #2131536

Robusta livella laser rotante per esterni per livellamento orizzontale

  • Classe laser: < 4,85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Range autolivellamento (a temperatura ambiente): ± 5 °
  • Velocità di rotazione: 300 giri/min.

I clienti hanno cercato anche livella laser per esternimisuratore laserlivella laser autolivellantelaser metro o laser misuratore.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con valigetta Include: 1x Ricettore laser PRA 20 TTI, 1x Batteria AA (2) alcalina, 1x Supporto per ricettore laser PRA 83, 1x Valigetta PR 2-HS A12
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto

CHF 1'866.32

Dati tecnici

Classe laser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
± 5 °
Velocità di rotazione
300 giri/min.
Range temperatura d'esercizio
-20 - 50 °C
Tempo di funzionamento massimo
16 h

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Estremamente semplice da usare, un solo pulsante per una sola funzione
  • Non influenzato dalla luce del sole e da fonti di luce grazie alla tecnologia Pulse Power
  • Misurazione digitale: ricettore laser con display millimetrato per un livellamento più rapido.
  • Pendenza manuale su un asse, possibile fino al 60% con il nuovo adattatore di pendenza PRA 79
  • Finestra del ricettore laser ampliata di 12 cm per una rapida localizzazione del raggio laser in tutta l'area di lavoro.

Applicazioni

  • Scavi
  • Livellamento di casseforme e betonaggio
  • Trasferimento e controllo delle altezze
  • Impostazione di pendenze

Services

Hilti Tool Service

  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
  • Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
  • 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
  • Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
  • Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Più informazioni sui Servizi Attrezzi

Fleet Management

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Più informazioni sul Fleet Management

Consultazione & Supporto