REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Nuovo Speciale

Trapano avvitatore compatto SF 4-A22

Trapano avvitatore a batteria compatto da 22 V con motore brushless per quando servono prestazioni superiori nei lavori leggeri o in luoghi difficili da raggiungere

  • Coppia massima (giunto morbido/duro): 36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
  • Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm

I clienti hanno cercato anche avvitatoretrapanotrapano avvitatoreTrapano a batteria o Clif2.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto

Da CHF 599.00

Dati tecnici

Coppia massima (giunto morbido/duro)
36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
Numero marce
2
Posizioni di incremento coppia
15
Dimensioni (LxPxH)
178 x 63 x 250 mm
Peso corpo dell'attrezzo
1.28 kg
Livello di pressione sonora (A) misurato
72 dB (A) 1
Voltaggio nominale
21.6 V
  1. In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Compatto - a soli 178 mm da cima a fondo, questo trapano avvitatore a batteria si adatta facilmente a spazi limitati o difficili da raggiungere
  • Prestazioni migliorate – ora con un'accensione del motore brushless fino a 2100 giri/min. e 36 Nm di coppia giunto morbido è possibile completare più velocemente la maggior parte dei lavori leggeri di foratura e d'inserimento
  • Regolazione attiva della coppia (Active Torque Control, ATC) - impedisce la rotazione incontrollata del corpo dell'attrezzo se la punta si incastrasse, contribuendo così a eliminare un comune rischio per la sicurezza
  • Trapano avvitatore leggero e ben equilibrato - impugnature sagomate e due LED luminosi per una manipolazione più confortevole, specialmente sopratesta o su finiture di precisione
  • Di lunga durata e bassa manutenzione - il mandrino completamente in metallo e il motore brushless praticamente senza manutenzione aiutano a restare produttivi nelle difficili condizioni di cantiere

Applicazioni

  • Inserimento di viti nel legno fino a 8 mm di diametro
  • Esecuzione di fori nel legno fino a 82 mm di diametro
  • Foratura in acciaio fino a 10 mm di diametro
  • Inserimento di viti nell'acciaio fino a 4.8 mm di diametro
  • Foratura nel legno con punte a tortiglione e fresatrici piatte di diametro massimo 26 mm

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Services

Hilti Tool Service

  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
  • Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
  • 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
  • Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
  • Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Più informazioni sui Servizi Attrezzi

Fleet Management

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Più informazioni sul Fleet Management

Consultazione & Supporto