Speciale
Smerigliatrice per stampi a batteria GDG 6-A22
Smerigliatrice diritta GDG 6-A22 val #2257605
Smerigliatrice per stampi a batteria a velocità variabile con motore brushless dalle alte prestazioni per la fabbricazione di metalli e lavorazione di metallo architettonico
- Voltaggio nominale: 21,6 V
- Dimensioni (LxPxH): 393 x 85 x 125 mm
- Livello di pressione sonora (A) misurato: 76 dB (A)
I clienti hanno cercato anche Clif2.
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con valigetta
Quanti kit vuoi ordinare?
Sconto netto
CHF 330.80
Dati tecnici
Voltaggio nominale
21,6 V
Dimensioni (LxPxH)
393 x 85 x 125 mm
Livello di pressione sonora (A) misurato
76 dB (A) 1
Valori di vibrazione triassiali per smerigliatura angolare (ah,AG)
22.2 m/s² 2
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
2.6 kg
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
- secondo EN 60745-2-3
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Costruita per prestazioni maggiori - questa smerigliatrice per stampi ha la coppia alta e il motore brushless necessari per prestazioni ottimali
- Smerigliatrice per stampi a velocità variabile - regolabile da 10.000 a 25.000 giri/min. per scegliere il miglior equilibrio tra rimozione di materiale ad alta velocità e finitura fine
- Motore brushless - massimizza la potenza erogata da questa smerigliatrice per stampi a batteria, riducendo la manutenzione necessaria rispetto alle smerigliatrici per stampi a cavo o pneumatiche
- Progettata per essere efficiente - studiata per rimuovere più metallo per ogni carica di batteria e per minuto, ottenendo di più in minor tempo
- Ergonomia all'avanguardia - l'interruttore di blocco e il corpo attrezzo ben bilanciato offrono il comfort e controllo necessari per una lavorazione precisa dei metalli
Applicazioni
- Lavorazioni sul metallo in cantiere - pulizia di superfici, saldature e tubazioni, eliminazione di ruggine, sbavatura, lucidatura, brunitura e altra finitura fine
- Fabbricazione industriale di metallo - rimozione di materiale grezzo, rimozione di saldature, allargamento e realizzazione di fori, preparazione di tubazioni per la saldatura
Services

Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
LifeTime Services
- 2 anni senza costi di riparazione dalla data di acquisto, incluse le parti di usura, la spedizione e la manodopera
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione vengono coperti per tutto il tempo in cui ripariamo l''attrezzo
Product Videos
Consultazione & Supporto
Inserire testo