NOVITÀHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Punte elicoidali per una foratura precisa e senza problemi nel legno

  • Connettore: Gambo morbido
  • Materiale base: Legno
  • Modalità di lavorazione: Foratura
premium

Scegli le opzioni

Diametro
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 48.34

Dati tecnici

Connettore
Gambo morbido
Materiale base
Legno
Modalità di lavorazione
Foratura
Classe di prodotti
Premium

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Punto per chiodini per un centraggio e avvio precisi
  • Scanalatura ottimizzata per una foratura rapida
  • I taglienti riducono la scheggiatura del legno

Applicazioni

  • Foratura precisa con protezione antischeggia su legno tenero e duro, impiallacciature e compensati
  • Ideale per l'esecuzione di fori pilota e fori per spinature
  • Esecuzione di fori di piccolo e medio diametro

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat