Filo diamantato di alta qualità, brasato a vuoto (VB) - calcestruzzo e acciaio - HP
Filo diamantato di alta qualità per tagli ad alte prestazioni nel cemento armato e acciaio puro (tagliamuri da 15-30 kW)
- Da utilizzare con: DS WS15-E
- Materiale base: Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato), Acciaio
- Tipo di segmento: Brasato
Ultimate
Scegli le opzioni
Diametro perline
- 10.5 mm
Dimensioni della confezione
- 25 m
- 50 m
- 100 m
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 6'734.00
Dati tecnici
Da utilizzare con
DS WS15-E
Materiale base
Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato), Acciaio
Tipo di segmento
Brasato
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
Diametro perline
10.5 mm
Numero perline per metro
44
Classe di prodotti
Ultimate
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Filo diamantato di alta qualità - velocità di taglio extra veloce grazie ai grandi diamanti abrasivi di alta qualità
- Durata massima grazie alle nervature diamantate brasate e a doppio strato e allo speciale legame segmentato
- Rivestimento in gomma premium per prevenire l'usura rapida e aumentare la durata
- Velocità di taglio costante
- I migliori risultati si ottengono con il tagliamuri ad alta potenza
Applicazioni
- Consigliato per il taglio di cemento fortemente armato, acciaio puro, acciaio trattato termicamente e leghe metalliche
- Adatto per macchine tagliamuri da media ad alta potenza
- Per l'uso professionale intenso, per risolvere applicazioni speciali nella costruzione edile, nella demolizione e nello smantellamento
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consultazione & Supporto
Inserire testo