Filo diamantato sinterizzato SI SPX-M/H (calcestruzzo)
Filo diamantato di alta qualità progettato per un'elevata velocità e una lunga durata in tutti i tipi di calcestruzzo e ghisa (seghe a filo da 15-30 kW)
- Materiale base: Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Tipo di segmento: Sinterizzato
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua o a secco
Ultimate
Dati tecnici
Materiale base
Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Tipo di segmento
Sinterizzato
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
Diametro perline
10.5 mm
Numero perline per metro
40
Classe di prodotti
Ultimate
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Filo diamantato per prestazioni di alta qualità - messo a punto per tagliare più rapidamente, durare più a lungo e funzionare meglio
- Progettato per gestire lavori impegnativi di demolizione, costruzione e ristrutturazione
- Taglio molto veloce e regolare delle strutture in cemento armato
- Filo di elevata qualità dal funzionamento omogeneo – prodotto con gomma flessibile di elevata qualità, garantisce l'utilizzo uniforme delle perline per i migliori risultati di taglio
- I migliori risultati si ottengono con le seghe a filo di potenza da media a elevata
Applicazioni
- Taglio di tutti i tipi di calcestruzzo, con abrasività da bassa a elevata
- Taglio di cemento armato
- Progetti complessi e applicazioni di taglio impegnative
- Progettato per gestire lavori impegnativi di demolizione, costruzione e ristrutturazione
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consultazione & Supporto
Inserire testo