SPX-L muratura
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r9435618
Corona con intaglio di alta qualità per foratura su tutti i tipi di muratura (connettore M16/M24)
- Materiali di base: Muratura
- Funzionamento a secco o ad acqua: A secco
- Segmenti saldati al laser: Sì
Condividi
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist – diamanti posizionati in modo preciso per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per tutta la durata della corona
- Inizio foro facile e rapido grazie all'opzionale aiuto di centraggio per foro
- Robusti segmenti saldati a laser
- Le corone di carotaggio con intaglio possono essere usate senza aspiratore
- Connettore combinazione M16/M24
Applicazioni
- Taglio corona manuale su tutti i tipi di muratura
- Nota bene: per utilizzare i perforatori combinati TE 50 / TE 60 / TE 70 sono necessari il connettore TE-Y CBH 12 e l'aiuto di centraggio DD-SA (venduti separatamente)