SCOB DG_DDW
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r6422765
Punte da taglio con punto di guida per cartongesso
- Materiale base: Cartongesso, Gesso
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Punta con punto di guida
- SCOB DG 1/8-il punto di guida facilita il tracciamento intorno alle scatole
- SCOB DG 5/32 – diametro gambo 5/32" per la massima versatilità e una maggiore durata
Applicazioni
- SCOB DG 1/8 - per tagli intorno alle scatole di uscita, luci bombole, ecc.
- SCOB DG 5/32 – per tagli presa, porte e finestre
- SCOB DDW 1/4 – per lunghe aperture per porte e finestre
- Per tutti i pannelli in cartongesso fino a 1" di spessore