Scalpelli a punta TE-TX SM
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r3063
Punte per scalpello a punta autoaffilanti SDS Top (TE-T) per la demolizione di calcestruzzo e muratura
- Connettore: TE-T (SDS Top)
- Lunghezza: 350 mm
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Punta autoaffilante - funziona in modo più efficiente e più a lungo con lo stesso scalpello, senza la necessità di riaffilatura o reindurimento (raccomandata una profondità di penetrazione minima di 5 cm / 2" )
- Maggior potenza di demolizione - il connettore extra robusto trasferisce più forza dall'attrezzo allo scalpello
- Lega di acciaio ad alto tenore - per una qualità di scalpellatura più affidabile e consistente
- Lunghezze multiple disponibili - utilizzare punte più corte per una migliore trasmissione di energia e una maggiore longevità e punte più lunghe per forare più in profondità o raggiungere spazi ristretti
- Qualità certificata - questi scalpelli beneficiano dei procedimenti certificati ISO e di oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione di scalpelli
Applicazioni
- Demolizione di calcestruzzo, mattoni o blocchi
- Creazione di nuove aperture in qualsiasi posizione della lastra
- Utilizzabili con martelli pneumatici elettrici, demolitori o perforatori SDS Top (TE-T)