REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Sistema universale per la rimozione della polvere

  • Peso: 0.5 kg
  • Gamma di diametri di perforazione a percussione: 4 - 40 mm
  • Massima profondità di perforazione: 290 mm

I clienti hanno cercato anche polvere.

Dati tecnici

Peso
0.5 kg
Gamma di diametri di perforazione a percussione
4 - 40 mm
Massima profondità di perforazione
290 mm
Aspiratore necessario

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Design ottimale della testa di aspirazione per la massima efficienza nella rimozione della polvere
  • Il meccanismo di montaggio rapido e semplice: può essere adattato a tutti i perforatori Hilti SDS Plus e SDS Max
  • Lunghezza di lavoro regolabile e due dimensioni della testa aspirante
  • Massima efficienza
  • Design compatto per una facile maneggevolezza

Applicazioni

  • Foratura praticamente senza polvere insieme a un aspiratore

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Services

Hilti Tool Service

  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
  • Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
  • 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
  • Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
  • Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Più informazioni sui Servizi Attrezzi

Fleet Management

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Più informazioni sul Fleet Management

Consultazione & Supporto