Supporto per binari MQP-L
Nuovo prodottoArticolo #r5934978
Supporto standard per binario zincato per il fissaggio dei binari MQ a strutture in calcestruzzo
- Composizione materiale: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Flessibilità: utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo poche parti
- Compatibile con binari MQ e dadi con alette
- Collegamento base con elevata capacità di carico
- Fori di fissaggio allungati: per un posizionamento flessibile, per evitare i ferri di ripresa durante la foratura
Applicazioni
- Montaggio di telai binario e strutture di supporto
- Fissaggio angolare a 90 gradi dei binari sul materiale di base