Angolare MQW-L
Nuovo prodotto
Standard
Articolo #r5935113
Angolare standard a 90 gradi zincato per il collegamento di binari MQ multipli
- Composizione materiale: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 6 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Flessibilità: utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo poche parti
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente sui binari
- Compatibile con binari MQ e dadi con alette
Applicazioni
- Montaggio di telai su binari e strutture di supporto
- Compatibile con diversi binari MQ
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti