Passa al contenuto principale

Registratevi online e approfittate dei vantaggi. Maggirori informazioni

Sistema di binari multi-funzione (MT)

Sistema modulare di binari più flessibile, di più facile utilizzo, per installazioni idrauliche e di tubazioni

Sistema modulare di binari più flessibile, di più facile utilizzo, per installazioni idrauliche e di tubazioni
Profilo MT-15 OC L Binario per profilo a L per fissaggio ultraleggero, per uso in esterni con basso inquinamento
Profilo MT-20 OC Binario puntone profilato a uso leggero, per uso in esterni con basso inquinamento
Trave MT-70 OC Sezione a scatola quadrata, per uso in esterni e con basso inquinamento
Trave MT-80 OC Sezione a scatola quadrata per uso intensivo, in esterni e con basso inquinamento
Trave MT-90 OC Sezione a scatola quadrata per uso intensivo, in esterni e con basso inquinamento
Trave MT-100 OC Sezione a scatola quadrata per uso estremamente intensivo, in esterni e con basso inquinamento
Angolare MT-C-L1 Mensola angolare per il montaggio di strutture di binario puntone a uso leggero
Angolare MT-C-L1 OC Mensola angolare allungata per il montaggio di strutture di binario puntone a uso leggero, per uso in esterni con basso inquinamento
Angolare MT-C-L2 Mensola angolare allungata per il montaggio di strutture di binario puntone
Angolare MT-C-L2 OC Mensola angolare allungata per il montaggio di strutture di binario puntone, per uso in esterni con basso inquinamento
Adattamento alette MT-C-T 3D/3 OC Adattamento alette triplo per la connessione di quattro binari puntone in una struttura 3D, per l'uso in esterni con basso inquinamento
Mensola ad angolo MT-C-GS OC Mensola angolare rinforzata per strutture di binari puntone a uso intensivo sottoposte a carichi 3D, per uso in esterni con basso inquinamento
Mensola ad angolo MT-C-GL OC Staffa angolare rinforzata per strutture di travi a uso intensivo MT sottoposte a carichi 3D per utilizzo in esterni con basso inquinamento
Mensola ad angolo MT-C-GS A OC Staffa ad angolo rinforzata regolabile per strutture di travi e binari puntone sottoposte a carichi 3D per utilizzo in esterni con basso inquinamento
Mensola ad angolo MT-C-GL A OC Staffa ad angolo rinforzata regolabile per strutture di travi a uso intensivo MT sottoposte a carichi 3D per utilizzo in esterni con basso inquinamento
Piastra base MT-B-O2 OC Collegamento di base per il fissaggio di strutture di binario puntone a calcestruzzo e acciaio, per uso in esterni con basso inquinamento
Piastra base di carico 3D MT-B-O2B OC Collegamento di base per il fissaggio di strutture di binario puntone con carico 3D a calcestruzzo e acciaio, per uso in esterni con basso inquinamento
Piastra base di carico 3D MT-B-O4 OC Collegamento di base per il fissaggio di strutture di binario puntone con carico 3D a calcestruzzo e acciaio, per uso in esterni con basso inquinamento
Mensola inziale MT-B-G WS NC Mensola iniziale saldata per il fissaggio di travi MT all'acciaio, rivestita con primer di (etil-)silicato di zinco
Piastra sandwich MT-P-GXL S1 OC Piastra sandwich per uso intensivo, per il fissaggio di strutture di trave a travi in acciaio, per uso in esterni con basso inquinamento
Supporto angolare MT-AB-L 45 Supporto angolare a 45 gradi per l'ancoraggio al calcestruzzo di supporti di strutture di binari puntone Mt-40 e MT 50
Supporto angolare MT-AB-L 45 OC Supporto angolare a 45 gradi per l'ancoraggio al calcestruzzo di supporti di strutture di binari puntone Mt-40 e MT 50, per uso in esterni con basso inquinamento
Rinforzo per barra MT-S-RS Collegamento preassemblato per il fissaggio di binari attorno a barre filettate per garantire supporto antisismico
Rinforzo per barra MT-S-RS OC Collegamento preassemblato per il fissaggio di binari attorno a barre filettate per garantire supporto antisismico, per usi in esterni con basso inquinamento
Dado autofilettante MT-TFB OC Dado autofilettante utilizzabile durante l'assemblaggio di strutture per travi MT, per uso in esterni con basso inquinamento
Piastra puntone filettata MT-FP Piastra di fissaggio con foro filettato per il collegamento dei dispositivi ai binari puntone, per uso in esterni con basso inquinamento
Rondella piana MT-ZW OC Rondella piana per fissare collari per tubazioni a trapezi puntone, per uso esterno con basso inquinamento
Piastra puntone a T MT-CT-T OC Bullone di collegamento a T piatto per il fissaggio di due binari puntone MT insieme, per uso esterno con basso inquinamento
Raccordo a U MT-CC-30 Morsetto per collegamenti a croce binario-binario o binario-trave con un binario puntone MT
Raccordo a U MT-CC-40/50 OC Morsetto per collegamenti a croce binario-binario o binario-trave con binario puntone MT, per uso in esterni con basso inquinamento
Raccordo ad U MT-CC-60 OC Morsetto con rivestimento anticorrosione per collegamenti a croce binario-binario o binario-trave con binario puntone MT, per uso in esterni con basso inquinamento
Raccordo a U MT-CC-60 Morsetto per collegamenti a croce binario-binario o binario-trave con un binario puntone MT
Raccordo ad U MT-CC-40D OC Morsetto per collegamenti a croce binario-binario o binario-trave con binario puntone MT, per uso in esterni con basso inquinamento
Raccordo a U MT-CC-40D Morsetto per collegamenti a croce binario-binario o binario-trave con un binario puntone MT
Raccordo ad U MT-CC-70 OC Morsetto per collegamenti a croce di una trave MT ad un altro binario o ad un'altra trave, per uso in esterni con basso inquinamento
Raccordo a U MT-CC-40/50X2 OC Morsetto per collegamenti a croce binario-binario o binario-trave con binario puntone MT, per uso in esterni con basso inquinamento
Gancio per trave MT-CTR-GS OC Gancio per la sospensione di travi MT-70 e MT-80 da barra filettata per creare trapezi per strutture MEP ad uso intensivo e per impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Gancio per trave MT-CTR-GL OC Gancio per la sospensione di travi MT-90 e MT-100 da barra filettata per creare trapezi per strutture MEP ad uso intensivo e per impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Vite MT-CTAB Bullone di classe 8.8 con rondella quadrata, utilizzato per assemblare sistemi solaio rialzato in ambienti interni asciutti
Vite MT-CTAB OC Bullone di classe 8.8 con rondella quadrata zincata a caldo, utilizzato per assemblare sistemi solaio rialzato in ambienti mediamente corrosivi
Collegamento per campata lunga MT-C-LS OC Collegamento binario puntone con rivestimento anticorrosione per il montaggio e rinforzo di strutture di supporto modulare con campate lunghe, per uso in esterni con basso inquinamento
Gomma isolante antirumore MT-RI Gomma isolante antirumore agganciabile per la riduzione del rumore nelle strutture di supporto di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Piastra modulare MT-P-G OC Piastra modulare per il montaggio di strutture modulari su acciaio strutturale senza la necessità di un fissaggio diretto
Torna ai prodotti ()
Confronta
Prodotti ()
Collegati per procedere
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello