REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Schiuma intumescente rigida e a indurimento rapido con eccellente resistenza all'acqua per creare una barriera contro il fuoco, il fumo e il vapore intorno al cavo e agli attraversamenti misti

  • Range delle temperature di applicazione: 10 - 30 °C
  • Resa della schiuma (fino a): 1.9 l
  • LEED VOC: 1.3 g/l

Dati tecnici

Range delle temperature di applicazione
10 - 30 °C
Resa della schiuma (fino a)
1.9 l
LEED VOC
1.3 g/l
Prestazioni acustiche
Rapporto di prova disponibile
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto
5 - 25 °C
Range di resistenza alle temperature
-30 - 100 °C

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Aderisce a calcestruzzo, cartongesso e muratura
  • Certificazione adatto praticamente a qualsiasi tipo di trasporto – cavi, vassoi, condotti e tubi (metallo e plastica)
  • Adatto per applicazioni complesse e difficili da raggiungere – è possibile un'installazione su un lato solo e non è necessario materiale di rinforzo
  • Rapido indurimento in meno di 10 minuti
  • Resistente alla muffa, all'umido, all'acqua e al vapore

Applicazioni

  • Calcestruzzo, cartongesso e muratura
  • Attraversamenti singoli, multipli e misti
  • Cavi singoli, fasci di cavi e canaline portacavi
  • Tubi metallici
  • Adatto per aperture irregolari e difficili da raggiungere

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Product Videos

Consultazione & Supporto