HST2 BW
Nuovo prodottoArticolo #r6835944
Tassello a battere metallico dalle alte prestazioni per carichi statici e sismici quotidiani in calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio, rondello grande)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, FM (Factory Mutual)
Condividi
Caratteristiche
- Progettato per calcestruzzo fessurato e non fessurato – cono e della chiave di espansione ottimizzati con acciaio e rivestimenti speciali
- Compatibile con gli attrezzi Adaptive Torque – per una maggiore produttività e sicurezza installare i tasselli utilizzando il trapano avvitatore a batteria SIW 6AT-A22 col modulo SI-AT-A22
- Rondella maggiorata DIN 3021 – adatta per l'utilizzo in fori di grande diametro oppure asolati
Applicazioni
- Ancoraggio di strutture in acciaio a uso strutturale, facciate, ringhiere, scaffalature, attrezzature meccaniche, supporti per tubazioni, ascensori ecc. su calcestruzzo crepato e non crepato - particolarmente adatto per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.