S-MD 03 PSS
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r4785152
Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A4) senza rondella per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 5,5 mm)
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Interno con condensazione temporanea, Esterno con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale, Immediate vicinanze di strade, Aree costiere
- Diametro vite d: 5.5 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Punta rapida e robusta
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Testa appiattita per una migliore estetica e maggiore accessibilità negli spazi ristretti
- Fissaggi affidabili e resistenti alla corrosione
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio inox (A4) per il fissaggio in ambienti altamente corrosivi
- Collegamenti metallo su metallo di spessore da sottile a medio (fino a 5.5 mm)
- Fissaggio di sistemi di facciata in alluminio
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.