Profili
Profili progettati appositamente per l'installazione veloce, affidabile e semplice di sistemi di facciata. Sono disponibili anche profili colorati.
25 Prodotti
Filtro

- Descrizione
- Profilo a L per applicazioni orizzontali o verticali
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo a L per applicazioni verticali ed orizzontali.
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo a L per applicazioni verticali ed orizzontali.
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo a T per installazioni verticali
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Binari di supporto per la prefabbricazione e il montaggio di pannelli verticali con rivestimento in legno su sottostrutture in alluminio per facciate ventilate
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- Alluminio EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo a T per applicazioni verticali ed orizzontali.
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo di supporto carico ad elevata resistenza come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo rettangolare a sezione cava usato principalmente per applicazioni di finestre , come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo in metallo - profilo di supporto a omega
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Trattamento superficiale
- piatto

- Descrizione
- Profilo a omega per il primo layer della sottostruttura
- Larghezza
- 110 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Spessore materiale
- 2.0 mm

- Descrizione
- Profilo di supporto Omega per sottostrutture di pannelli facciata (spessore materiale 3 mm)
- Altezza
- 90 mm
- Larghezza
- 110 mm
- Lunghezza
- 6000 mm

- Descrizione
- Binario per ganci (6 metri) per il fissaggio a scomparsa di pannelli per facciate per mezzo di ganci
- Altezza
- 63.5 mm
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- Alluminio EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo a Z per sistema a doppio strato orizzontale-verticale
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Trattamento superficiale
- piatto

- Descrizione
- Profilo per sistema a doppio strato orizzontale-verticale
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Spessore materiale
- 1.9 mm

- Descrizione
- Profilo orizzontale per l'installazione di cassette
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo di supporto per sistema a cassetta
- Altezza
- 40 mm
- Larghezza
- 110 mm
- Lunghezza
- 6000 mm

- Descrizione
- Profilo di chiusura dei pannelli angolari
- Altezza
- 54 mm
- Larghezza
- 54 mm
- Lunghezza
- 2500 mm

- Descrizione
- Profilo per collegare il pannello alla finestra
- Altezza
- 45 mm
- Larghezza
- 30 mm
- Lunghezza
- 6000 mm

- Descrizione
- Soluzione angolare con angoli esterni nelle facciate ventilate
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Spessore materiale
- 2,5 mm

- Descrizione
- Profilo di ventilazione per la ventilazione attraverso i fori già esistenti
- Altezza
- 30 mm
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Profilo di chiusura del giunto del pannello
- Altezza
- 26 mm
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Profilo di chiusura del giunto del pannello
- Larghezza
- 62 mm
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Profilo a giunto per coprire il punto di giunzione tra due pannelli orizzontali
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Ringhiera per ganci per il fissaggio a scomparsa di pannelli di facciata utilizzando ganci
- Altezza
- 63.5 mm
- Larghezza
- 22.5 mm
- Lunghezza
- 6000 mm

- Descrizione
- Ringhiera per ganci per il fissaggio a scomparsa di pannelli di facciata utilizzando ganci
- Altezza
- 63.5 mm
- Larghezza
- 33 mm
- Lunghezza
- 6000 mm