Filtro standard (carta)
Filtro VC 60/300-X secco #2177885

Filtri aspiratore per applicazioni a umido
- Da utilizzare con: VC 300-17X, VC 60L-X, VC 60M-X
- Classe di polvere: M
- Materiale filtro: Carta
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 134.04
CHF 134.04 / 1 Pezzo
Dati tecnici
Da utilizzare con
VC 300-17X, VC 60L-X, VC 60M-X
Classe di polvere
M
Materiale filtro
Carta
Tipo di filtro
A secco
Efficienza del filtro
Efficienza del filtro 99,9%
Caratteristiche & Applicazioni
Applicazioni
- Adatto solo per applicazioni a secco
- Consigli per la manutenzione: la pulizia del filtro si effettua preferibilmente con il meccanismo di pulizia interno del filtro dell'aspiratore (manuale o automatico). Bloccare il tubo con la mano per aumentare l'effetto pulente. Non tentare di pulire il filtro battendoci sopra o utilizzando aria compressa. Queste operazioni posso danneggiare il filtro. Evitare di piegare il filtro.
Consultazione & Supporto
Inserire testo