REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Filtri aspirapolvere ulteriormente testati

  • Da utilizzare con: VC 300-17X, VC 60L-X, VC 60M-X
  • Tipo di filtro: Ad acqua o a secco
  • Efficienza del filtro: Efficienza del filtro 99,97%

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 134.04
CHF 134.04 / 1 Pezzo

Dati tecnici

Da utilizzare con
VC 300-17X, VC 60L-X, VC 60M-X
Tipo di filtro
Ad acqua o a secco
Efficienza del filtro
Efficienza del filtro 99,97%

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Filtro per aspiratore con certificazione aggiuntiva dell'efficienza di filtrazione
  • I filtri idonei per applicazioni a umido sono lavabili

Applicazioni

  • Adatto per applicazioni a umido e a secco
  • Consigli per la manutenzione: la pulizia del filtro si effettua preferibilmente con il meccanismo di pulizia interno del filtro dell'aspiratore (manuale o automatico). Bloccare il tubo con la mano per aumentare l'effetto pulente. Non tentare di pulire il filtro battendoci sopra o utilizzando aria compressa. Queste operazioni posso danneggiare il filtro. Evitare di piegare il filtro. Dopo il lavaggio e l'uso a umido, lasciare asciugare bene il filtro prima di utilizzarlo a secco. Si consiglia di lasciarlo asciugare per un giorno intero.

Consultazione & Supporto