BX 3
BX 3-L
Istruzioni originali
Dati per la documentazione
In riferimento alla presente documentazione
- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nella documentazione
Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni |
![]() |
La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto |
![]() |
Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli presenti sul prodotto
Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Segnali d'obbligo generali |
![]() |
Indossare occhiali di protezione |
![]() |
Indossare protezioni acustiche |
![]() |
Indossare casco di protezione |
![]() |
Corrente continua |
Informazioni sul prodotto
I prodotti
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoInchiodatrice BX 3 | BX 3-L Generazione 02 N. di serie
Dichiarazione di conformità
Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.La documentazione tecnica è depositata qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Sicurezza sul posto di lavoro
- Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.
- Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
- Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare attrezzi elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcool o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può provocare gravi lesioni.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
- Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.
- Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.
- Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
- Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della polvere può diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.
- Non sovraccaricare l'attrezzo. Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzando l'attrezzo elettrico adatto, si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
- Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa più accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
- Rimuovere la batteria prima di procedere con le impostazioni dell'attrezzo, di sostituire gli accessori o di posare l'attrezzo. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'utensile a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni . Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
- Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati tendono meno ad incastrarsi e sono più facili da guidare.
- Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- Caricare le batterie esclusivamente nei caricabatteria consigliati dal produttore. Se un caricabatteria previsto per un determinato tipo di batteria viene utilizzato con altri tipi di batterie, sussiste il pericolo di incendio.
- Per gli attrezzi elettrici utilizzare esclusivamente le batterie previste allo scopo. L'uso di batterie di tipo diverso può provocare lesioni e comportare il rischio d'incendi.
- Tenere la batteria non utilizzata lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti di metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un collegamento tra i contatti. Un eventuale cortocircuito tra i contatti della batteria potrà dare origine a ustioni o ad incendi.
- In caso di impiego errato possono verificarsi fuoriuscite di liquido dalla batteria. Evitare il contatto con questo liquido. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni cutanee o ustioni. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Se il liquido finisce negli occhi, rivolgersi ad un medico.
- Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.
Indicazioni di sicurezza per inchiodatrici
- Partire sempre dal fatto che l'attrezzo elettrico contiene chiodi. L'uso improprio dell'attrezzo può provocare l'espulsione imprevista di chiodi causando lesioni.
- Non orientare verso di sé l'attrezzo elettrico o verso altre persone in prossimità. A causa di una attivazione imprevista, un chiodo viene espulso con il rischio di provocare lesioni.
- Non azionare l'attrezzo elettrico prima di averlo fissato saldamente sul pezzo. Se l'attrezzo elettrico non è a contatto con il pezzo, il chiodo può saltare via dal punto di fissaggio.
- Staccare l'attrezzo elettrico dalla rete o dalla batteria se il chiodo è incastrato in esso. Se l'inchiodatrice è collegata, essa può essere azionata accidentalmente in caso di chiodo fissato in modo saldo.
- Procedere con la dovuta cautela durante la rimozione di un chiodo saldamente fissato. Il sistema può essere teso ed il chiodo essere espulso con forza mentre si tenta di eliminare l'inceppamento.
- Durante il fissaggio di cavi elettrici, sincerarsi che questi non conducano tensione elettrica. Afferrare l'inchiodatrice solo dalle superfici di presa isolate. Utilizzare solo quei chiodi idonei per l'installazione di cavi elettrici. Controllare se i chiodi non hanno danneggiato l'isolamento del cavo elettrico. Un chiodo che danneggia l'isolamento dei cavi elettrici può provocare scosse elettriche o pericolo di incendio.
Indicazioni di sicurezza
Indicazioni fondamentali sulla sicurezza
Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Requisiti per gli utilizzatori
- È possibile utilizzare questo attrezzo o sottoporlo a manutenzione solo se si è autorizzati ed opportunamente istruiti.
- Durante l'uso dell'attrezzo l'utilizzatore ed anche le persone nelle immediate vicinanze devono indossare occhiali ed un elmetto di protezione idonei.
- Indossare protezioni acustiche.
- Una rumorosità eccessiva può provocare danni all'udito.
- Osservare le indicazioni per l'utilizzo, la cura e la manutenzione dell'attrezzo riportate nel manuale d'istruzioni.
- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'attrezzo per il montaggio diretto. Non utilizzare l'attrezzo in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche o medicinali. Interrompere il lavoro in caso di dolore o indisposizione. Anche solo un attimo di disattenzione durante l'uso dello strumento potrebbe provocare lesioni gravi.
- Evitare posture scomode. Cercare di tenere una posizione stabile e mantenere sempre l'equilibrio.
- Indossare calzature antinfortunistiche antiscivolo.
- Non ritrarre mai la guida chiodi o gli elementi di fissaggio manualmente.
- In alcune circostanze l'attrezzo potrebbe essere messo in condizioni di inchiodare se la guida chiodi o l'elemento di fissaggio vengono ritratti manualmente. Ciò significa che i chiodi potrebbero essere sparati inavvertitamente anche contro parti del corpo.
- Durante l'azionamento dell'attrezzo tenere le braccia piegate (non tese).
- Tenere le persone estranee, specialmente i bambini, lontane dall'area di lavoro.

- Prima di iniziare il lavoro, inserire 2 elementi di fissaggio per prova sul materiale di base.
- Utilizzare l'attrezzo giusto per il proprio lavoro. Non utilizzare l'attrezzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato, bensì solamente in conformità a quanto riportato nel presente manuale ed in perfette condizioni di funzionamento.
- Non lasciare mai l'attrezzo carico incustodito.
- Trasportare e immagazzinare l'attrezzo in una valigetta sicura.
- Scaricare sempre l'attrezzo prima di effettuare lavori di pulizia, assistenza e manutenzione, in caso di sostituzione della guida chiodi, di interruzione del lavoro e per il magazzinaggio (elemento di fissaggio).
- Conservare gli attrezzi inutilizzati scarichi in un luogo asciutto e chiuso di difficile accesso da parte dei bambini.
- Controllare che l'attrezzo e gli accessori non siano danneggiati. Verificare che i componenti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi e verificare inoltre che gli altri componenti non siano danneggiati.
- Tutte le parti devono essere montate correttamente e soddisfare tutte le prescrizioni, per assicurare il perfetto funzionamento dell'attrezzo. Salvo diversa indicazione nel manuale d'istruzioni, i componenti danneggiati devono essere riparati o sostituiti in modo appropriato presso il Centro Riparazioni Hilti .
- Controllare la superficie di fondo prima di fissare cavi elettrici.
- Non inserire elementi di fissaggio in un materiale di base non idoneo.
- I materiali inadatti sono: acciaio saldato e acciaio colato, ghisa, vetro, marmo, plastica, bronzo, ottone, rame, materiale isolante, mattoni forati, laterizi in ceramica, lamiere sottili ( < 4 mm) e calcestruzzo poroso. L'applicazione in questi materiali può causare una rottura dell'elemento, scheggiature o rotture del materiale.
- Azionare il grilletto solamente quando lo strumento è premuto, in posizione completamente verticale, sul materiale di base.
- Tenere sempre l'inchiodatrice durante il fissaggio ad angolo retto rispetto alla superficie di lavoro, per impedire lo spostamento dell'elemento di fissaggio dal materiale di fondo.
- Tenere le impugnature asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso.
- Non lasciare mai cadere l'attrezzo.
- Non utilizzare il caricatore come impugnatura.
- Non utilizzare l'attrezzo in luoghi soggetti a pericolo di incendio e di esplosione, a meno l'attrezzo stesso non sia espressamente concepito per un utilizzo del genere.
- Non inserire gli elementi in fori già esistenti, tranne quando non è raccomandato da Hilti (ad esempio DX-Kwik).
- Tenere la postazione di lavoro in ordine. Mantenere l'area di lavoro libera da oggetti che potrebbero essere causa di lesioni.
- Il disordine nella postazione di lavoro può essere causa di incidenti.
- Fare in modo che l'area di lavoro sia ben illuminata ed aerata.
- Non eseguire alcuna manipolazione né apportare modifiche allo strumento, in particolare al pistone.
- Utilizzare solamente elementi di fissaggio adatti allo strumento ed omologati.
- Non superare la frequenza di inchiodatura massima raccomandata.
- Qualora lo strumento si surriscaldasse, lasciarlo raffreddare.
- Non smontare l'attrezzo quando è ancora caldo. Lasciare che l'attrezzo si raffreddi.
Utilizzo conforme e cura delle batterie
- Rispettare le particolari direttive per il trasporto, la conservazione e l'azionamento delle batterie al litio.
- Tenere le batterie lontane dalle alte temperature, dall'irraggiamento diretto del sole e dalle fiamme.
- Le batterie non devono essere smontate, schiacciate, riscaldate a temperature superiori a 80°C o bruciate.
- Non utilizzare o caricare batterie che hanno ricevuto un colpo, che sono cadute da oltre un metro o che si sono danneggiate in altro modo. In questo caso contattate sempre il vostro Centro riparazioni Hilti .
- Quando la batteria è troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Posizionare il prodotto in un luogo non infiammabile, ad una distanza sufficiente dai materiali infiammabili, dove può essere tenuto sotto controllo e lasciarlo raffreddare. In questo caso contattate sempre il vostro Centro riparazioni Hilti .
Descrizione
Panoramica del prodotto

- Bocca dell'attrezzo
- Guida chiodi X-FG B3-ME 02
- Guida chiodi X-FG B3-IF 02
- Bloccaggio guida chiodi
- Feritoie di ventilazione
- Dispositivo di sgancio di sicurezza
- Impugnatura
- Tasti di sbloccaggio
- Gancio per cintura/gancio per ponteggio
- Indicatore del livello di carica
- Batteria al litio
- Spingichiodi, posizione bloccata
- Sbloccaggio spingichiodi
- Base di sostegno
- Caricatore
- Indicatore di stato
- Tasto ON/OFF
- Spingichiodi, posizione sbloccata
Utilizzo conforme
Il prodotto è un'inchiodatrice a batteria ad uso manuale per applicazioni in interni. Essa è progettata per l'applicazione di elementi di fissaggio realizzati in particolare in calcestruzzo, acciaio, muratura, arenaria calcarea ed altre basi idonee per il montaggio diretto. Il prodotto è inoltre concepito per fissare cavi elettrici con clip, se per farlo vengono utilizzati idonei elementi di fissaggio. Utilizzare esclusivamente elementi di fissaggio omologati, in combinazione con il relativo guida-chiodi concepito allo scopo (vedere il capitolo "Dati tecnici").
L'inchiodatrice, la batteria e gli elementi di fissaggio costituiscono un'unità tecnica. Ciò significa che, con questa inchiodatrice, è possibile garantire un fissaggio perfetto solo se vengono utilizzati gli elementi di fissaggio Hilti realizzati appositamente e i caricabatteria e le batterie consigliati da Hilti . Le raccomandazioni per l'utilizzo ed il fissaggio indicate da Hilti sono valide solo se vengono rispettate le condizioni indicate sopra.- L'inchiodatrice può essere utilizzata solo manualmente.
- Si devono evitare usi impropri. Per uso improprio si intendono fissaggi nel materiale di base molto morbido (ad es. legno) e fissaggi nel materiale duro (ad es. nell'acciaio ad alta resistenza o nella pietra naturale molto dura).
- Per questo prodotto utilizzare esclusivamente le batterie al litio Hilti della serie B 22.
Per queste batterie utilizzare esclusivamente i caricabatteria Hilti della serie C 4/36.
Dispositivi di sicurezza
Nel funzionamento con caricatore il sistema di rilevamento dei chiodi deve impedire inchiodature errate che possono provocare danni all'inchiodatrice.Il dispositivo di sicurezza della pressione deve impedire la libera applicazione di chiodi. L'inchiodatrice può essere premuta e attivata nel funzionamento con il caricatore solo con il chiodo inserito.
Caratteristica dell'equipaggiamento
L'inchiodatrice è dotata di un'impugnatura ergonomica antiscivolo con isolamento antivibrazione, un gancio per cintura e per ponteggio ed una base di sostegno. L'attrezzo viene protetto da una protezione elettronica contro il sovraccarico e un controllo della temperatura contro il surriscaldamento.Bluetooth
Il prodotto è dotato di interfaccia Bluetooth. Non appena la batteria è inserita e l'inchiodatrice viene attivata con il tasto ON/OFF, la comunicazione wireless tramite Bluetooth è possibile.Non appena l'attrezzo commuta in modalità stand-by o dopo aver spento l'inchiodatrice con il tasto ON/OFF, vengono trasmessi dati ancora per tre ore.
Per disattivare il Bluetooth in modo attivo, occorre premere il tasto ON/OFF per almeno 5 secondi, fino a che il LED non si accende per due volte con luce blu.
Se la batteria viene prelevata, non vengono più trasmessi dati.
Il Bluetooth non è disponibile in tutti i mercati.
Indicatore di stato
L'indicatore di stato fornisce informazioni sugli stati dell'inchiodatrice.Stato |
Significato |
---|---|
Off |
L'inchiodatrice è disinserita |
Il LED verde è acceso. |
L'inchiodatrice è inserita e pronta al funzionamento |
Il LED lampeggia in verde ogni 3 secondi. |
L'inchiodatrice si trova in modalità stand-by, premendo la bocca dell'attrezzo si inserisce l'inchiodatrice |
Il LED si accende in blu. |
L'inchiodatrice è inserita, i nastri di chiodi devono essere ricaricati |
Il LED lampeggia in blu. |
L'inchiodatrice è inserita, il caricatore è completamente vuoto |
Il LED lampeggia di colore verde. |
L'inchiodatrice è troppo calda o la batteria è troppo scarica, vedere tabella anomalie |
Il LED lampeggia di colore rosso. |
Anomalia attrezzo, vedere tabella anomalie |
Il LED si accende in rosso. |
Anomalia attrezzo, vedere tabella anomalie |
Indicatore del livello di carica della batteria
Azionando un tasto di sbloccaggio batteria il display indica il livello di carica della stessa.Stato |
Significato |
---|---|
Tutti e quattro i LED sono accesi di colore verde. |
Il livello di carica è compreso tra 75% e 100%. |
Tre LED sono accesi di colore verde. |
Il livello di carica è compreso tra 50% e 75%. |
Due LED sono accesi di colore verde. |
Il livello di carica è compreso tra 25% e 50%. |
Un LED è acceso di colore verde. |
Il livello di carica è compreso tra 10% e 25%. |
Un LED lampeggia di colore verde. |
Il livello di carica è inferiore al 10%. La batteria è troppo scarica. |
Dotazione
Inchiodatrice BX 3 o BX 3-L, manuale d'istruzioni.Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro utensile, sono reperibili presso il vostro centro assistenza Hilti oppure online all'indirizzo: www.hilti.com
Dati tecnici
Inchiodatrice
BX 3 |
BX 3-L |
||
---|---|---|---|
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 |
B 22/2.6 Li‑Ion (02) |
4,0 kg |
4,0 kg |
B 22/3.0 Li-Ion (01) |
4,1 kg |
4,1 kg |
|
B 22/5.2 Li-Ion (01) |
4,3 kg |
4,3 kg |
|
Lunghezza chiodi nastrati |
14 mm … 30 mm |
14 mm … 36 mm |
|
Accessibilità |
52 mm |
46 mm |
|
Diametro chiodi |
3 mm |
2,75 mm … 3,0 mm |
|
Capacità del caricatore |
30 chiodi |
30 chiodi |
|
Pressione di contatto |
12 mm |
12 mm |
|
Potenza di pressione |
50 N … 70 N |
50 N … 70 N |
|
Temperatura di applicazione (temperatura ambiente) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
|
Massima frequenza di inchiodatura consigliata |
650/h |
650/h |
|
Tensione nominale |
21,6 V |
21,6 V |
|
Massima potenza di trasmissione irradiata |
−11,9 dBm |
−11,9 dBm |
|
Frequenza |
2.400 MHz … 2.483,5 MHz |
2.400 MHz … 2.483,5 MHz |
Dati su rumorosità e vibrazioni secondo la norma EN 60745
I valori relativi alla pressione acustica e alle vibrazioni riportati nelle presenti istruzioni sono stati misurati secondo una procedura standardizzata e possono essere utilizzati per confrontare i diversi attrezzi elettrici. Sono adatti anche ad una valutazione preventiva delle esposizioni. I dati indicati si riferiscono alle principali applicazioni dell'attrezzo. Se l'attrezzo elettrico viene impiegato per altre applicazioni, con accessori diversi o con un'insufficiente manutenzione, i dati possono variare. Ciò potrebbe aumentare considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo. Per una valutazione precisa delle esposizioni, occorre anche tenere conto degli intervalli di tempo in cui l'attrezzo è spento oppure è acceso ma non è in uso. Ciò potrebbe ridurre considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo. Attuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'utilizzatore dall'effetto dei rumori e/o delle vibrazioni, come ad esempio: effettuare la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli utensili, tenere le mani calde, organizzare le fasi di lavoro.Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni
Tipica soglia di pressione acustica d'emissione di grado A (in caso di piantaggio di chiodi) (LWA) |
Calcestruzzo |
101 dB |
Acciaio |
105 dB |
|
Tipica soglia di pressione acustica d'emissione di grado A (in caso di piantaggio di chiodi) (LpA) |
Calcestruzzo |
90 dB |
Acciaio |
94 dB |
|
Incertezza per i dati relativi al livello sonoro (K) |
3 dB |
Valore di emissione delle vibrazioni (in caso di piantaggio di chiodi) (ah) |
Calcestruzzo |
2,3 m/s² |
Acciaio |
2,2 m/s² |
|
Incertezza (K) |
1,5 m/s² |
Batteria
Tensione d'esercizio batteria |
21,6 V |
Temperatura ambiente durante il funzionamento |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Temperatura di magazzinaggio |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Temperatura della batteria ad inizio carica |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Preparazione al lavoro
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Inserimento della batteria

- Accertarsi che i contatti di batteria e attrezzo siano esenti da corpi estranei.
- Inserire la batteria e farla scattare percettibilmente in sede.
- Quando la batteria è inserita, si accendono brevemente i LED del livello di carica.
- Quando la batteria è inserita, si accendono brevemente i LED del livello di carica.
- Verificare che la batteria sia correttamente inserita nell'inchiodatrice.
Prelevare la batteria

- Disinserire l'inchiodatrice.
- Premere i due tasti di sbloccaggio e tenerli premuti.
- Estrarre la batteria dallo strumento, tirandola verso il lato posteriore.
Rimozione del guida chiodi
- Disinserire l'inchiodatrice.
- Prelevare la batteria.
- Tirare verso il basso lo spingichiodi fino all'innesto in sede.
- Svuotare il caricatore.
- Spingere a fondo il bloccaggio del guida chiodi in direzione della freccia.
- Il guida chiodi viene abilitato.
- Il guida chiodi viene abilitato.
- Estrarre il guida chiodi.
Inserimento del guida chiodi
- Disinserire l'inchiodatrice.
- Prelevare la batteria.
- Tirare verso il basso lo spingichiodi fino all'innesto in sede.
- Svuotare il caricatore.
- Spingere a fondo il bloccaggio del guida chiodi in direzione della freccia e tenerlo in questa posizione.
- Introdurre il guida chiodi fino a farlo scattare percettibilmente in sede nella bocca dell'attrezzo.
- Rilasciare il bloccaggio del guida chiodi.
- Il bloccaggio del guida chiodi salta in posizione centrale.
- Il bloccaggio del guida chiodi salta in posizione centrale.
- Tirando dal guida chiodi, controllare il corretto posizionamento di quest'ultimo.
Lavoro sicuro con gancio per cintura e per ponteggio
- Prima di iniziare il lavoro accertarsi che il gancio per cintura e per ponteggio sia fissato in modo sicuro all'attrezzo.

- Utilizzare il gancio per cintura e per ponteggio solo per lo stretto necessario. Riporre l'attrezzo in modo sicuro se non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato.
Dotazione per il funzionamento con il caricatore

- Tirare verso il basso lo spingichiodi fino all'innesto in sede.
- Fare scivolare il nastro di chiodi nel caricatore (max. 3 strisce con 10 chiodi ognuna).
- Tenere fermo lo spingichiodi e premere il relativo tasto di sbloccaggio.
- Far passare indietro lo spingichiodi finché non tocca un chiodo.
Lavori
Utilizzo del piede di appoggio
Su una superficie piana, la base di sostegno facilita l'applicazione ad angolo retto dell'inchiodatrice, poiché solo in direzione laterale è necessario prestare attenzione al posizionamento ad angolo retto. Su una superficie ondulata può essere necessario richiudere la base di sostegno per orientare il guida chiodi ad angolo retto rispetto alla superficie di lavoro.Chiusura della base di sostegno

- Premere contro la base di sostegno per sganciarla dalla sua posizione di arresto.
- Richiuderla di circa 230°.
- Da sotto, premere contro la base di sostegno per agganciarla nella sua posizione di chiusura.
Apertura della base di sostegno

- Premere contro la base di sostegno per sganciarla dalla sua posizione di arresto.
- Ribaltarla in avanti di circa 230°.
- Da sotto, premere contro la base di sostegno per agganciarla nella sua posizione di apertura.
Accensione/spegnimento dell'inchiodatrice
Inserimento dell'inchiodatrice
- Premere il tasto ON/OFF.
- L'elemento a molla viene caricato in modo udibile, e l'indicatore di stato diventa verde.
- L'elemento a molla viene caricato in modo udibile, e l'indicatore di stato diventa verde.
Disinserimento dell'inchiodatrice
- Premere il tasto ON/OFF.
- L'elemento a molla viene scaricato in modo udibile, e l'indicatore di stato si spegne.
- L'elemento a molla viene scaricato in modo udibile, e l'indicatore di stato si spegne.
Esecuzione del fissaggio

- Inserire l'inchiodatrice.
- Posizionare l'inchiodatrice perpendicolarmente alla superficie di lavoro e premere la guida chiodi fino a battuta.
- Effettuare il fissaggio premendo il dispositivo di sgancio di sicurezza.
- Una volta completato il fissaggio, sollevare completamente l'inchiodatrice dalla superficie di lavoro.
Disinserimento del Bluetooth
- Premere il tasto ON/OFF per almeno 5 secondi finché il LED non si accende per due volte in blu.
- Non è più possibile alcuna trasmissione dati.
- Il Bluetooth non è disponibile in tutti i mercati.
- Non è più possibile alcuna trasmissione dati.
Rimozione dei chiodi nel funzionamento con il caricatore
- Tirare verso il basso lo spingichiodi fino all'innesto in sede.
- Far scorrere il chiodo verso il basso ed estrarlo dal caricatore.
- Tenere fermo lo spingichiodi e premere il relativo tasto di sbloccaggio.
- Reintrodurre lo spingichiodi nella posizione iniziale.
Chiodi incastrati
Singoli chiodi possono incastrarsi nel guida chiodi. Mediante il set di punteruoli X-NP è possibile rimuovere i chiodi incastrati dalla guida chiodi. Gli accessori sono disponibili presso il vostro centro assistenza Hilti oppure online all'indirizzo www.hilti.com .Rimozione del chiodo incastrato
Cura e manutenzione
Cura e manutenzione degli strumenti a batteria
Cura dell'attrezzo- Rimuovere con cautela lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.
- Pulire con cautela le feritoie di ventilazione utilizzando una spazzola asciutta.
- Pulire la carcassa utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
- Tenere la batteria pulita, priva di olio e grasso.
- Pulire la carcassa utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
- Evitare eventuali infiltrazioni di umidità.
- Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
- In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione lo strumento a batteria. Fare riparare immediatamente lo strumento da un Centro Riparazioni Hilti .
- In seguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dello strumento ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
Pulizia della parte interna della bocca dell'attrezzo
- Rimuovere il guida chiodi.
- Pulire la parte interna della bocca dell'attrezzo.
- Inserire il guida chiodi.
Trasporto e magazzinaggio degli attrezzi a batteria
Trasporto- Togliere le batterie.
- Non trasportare mai le batterie alla rinfusa.
- Dopo un lungo periodo di trasporto, verificare che l'attrezzo e le batterie non presentino danneggiamenti.
- Immagazzinare l'attrezzo e le batterie in un luogo possibilmente fresco e asciutto.
- Non lasciare mai le batterie al sole, su caloriferi o dietro le finestre.
- Porre l'attrezzo e le batterie fuori dalla portata dei bambini e del personale non autorizzato.
- Dopo un lungo periodo di magazzinaggio, verificare che l'attrezzo e le batterie non presentino danneggiamenti.
Supporto in caso di anomalie
In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
---|---|---|
L'elemento a molla non viene caricato; nessun indicatore di stato. |
Batteria scarica. |
|
Batteria non correttamente inserita. |
||
L'elemento a molla viene teso in ritardo, l'indicatore di stato lampeggia in blu, contemporaneamente si attiva un segnale acustico; Successivamente l'indicatore di stato si accende in blu per 6 minuti. |
Caricatore vuoto. |
|
L'elemento a molla non viene caricato, l'indicatore di stato è verde lampeggiante, e 1 LED dell'indicatore del livello di carica lampeggia. |
Batteria scarica. |
|
Temperatura batteria troppo bassa. |
|
|
L'elemento a molla non viene ricaricato, l'indicatore di stato è verde lampeggiante, e 4 LED dell'indicatore del livello di carica lampeggiano. |
Sovratemperatura nell'inchiodatrice. |
|
L'elemento a molla non viene caricato, e l'indicatore di stato è rosso lampeggiante. |
Guida chiodi non correttamente inserita. |
|
L'elemento a molla non viene caricato, e l'indicatore di stato è rosso fisso. |
||
La guida chiodi non si riesce a premere e l'indicatore di stato è verde fisso. |
Caricatore vuoto. |
|
Spingichiodi incastrato. |
|
|
Chiodo incastrato nella guida chiodi. |
||
Guida chiodi incastrata nello stato premuto. |
Imbrattamento tra guida chiodi e bocca dell'attrezzo. |
Smaltimento

Smaltimento delle batterieSe le batterie non vengono smaltite correttamente, possono scaturire pericoli per la salute a causa di fuoriuscita di gas o liquidi.
- Non spedire né inviare le batterie danneggiate!
- Coprire i collegamenti con materiale non conduttivo per evitare cortocircuiti.
- Smaltire le batterie in modo che non possano finire in mano ai bambini.
- Smaltire la batteria presso l'Hilti Store di fiducia oppure rivolgersi alla propria azienda di smaltimento competente.
RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)
Al link seguente trovate la tabella delle sostanze pericolose: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.Alla fine di questa documentazione trovate un codice QR che consente di accedere alla tabella RoHS.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.