- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Taglio e troncatura del metallo
Taglio e separazione di acciaio e acciaio inossidabile
La gamma di utensili da taglio è versatile come il materiale stesso
Oltre all'attrezzo giusto, nel taglio del metallo sono importanti anche la lama per sega adatta, la giusta velocità di taglio e l'avanzamento.
Taglio e troncatura universale con la smerigliatrice angolare
La smerigliatrice angolare è uno degli attrezzi più utilizzati su ogni cantiere e in ogni officina, a prescindere dal settore. Taglio, smerigliatura, spazzolatura – con la sua elevata velocità e i dischi da taglio ad alte prestazioni, questo attrezzo è un vero e proprio tuttofare tra gli specialisti del taglio del metallo. Grazie alla sua forma ergonomica consente anche di lavorare nelle posizioni più scomode senza affaticare l'operatore.
I dischi da taglio abrasivi SPX ad alte prestazioni sono l'utensile perfetto per la smerigliatrice angolare. Tagliano senza fatica acciaio e acciaio inox e durano a lungo.
Smerigliatrice a batteria AG 125-22
Lavori di taglio ad alte prestazioni e di smerigliatura grezza fino
a 125 mm con interruttore uomo morto.
Smerigliatrice a batteria AG 4S-22
Lavori di taglio e smerigliatura quotidiani con regolazione della velocità con interruttore laterale.
Al prodottoSmerigliatrici angolari a filo
Lavori di taglio e troncatura complessi, lunghi e difficili di metalli duri e acciai inox. Per la lavorazione del metallo duro si consiglia un utensile con una potenza maggiore, come l'AG125-19SE.
Alle smerigliatrici angolari a filoTagli a freddo quasi senza scintille con sega circolare per metalli
Le seghe circolari sono ideali per il preassemblaggio o le applicazioni in serie sul cantiere. Con una sola ricarica della batteria si effettuano oltre 100 tagli, ad esempio per il taglio di tubi quadrati, il taglio di barre filettate nonché tagli dritti precisi su grate. Tuttavia questa sega circolare portatile per metallo è adatta anche per tagli in barre piatte d'acciaio o per il taglio della lamiera ondulata.
Con un peso inferiore a 3,2 kg, la sega circolare a batteria SC 6ML-22 è in grado di eseguire anche lavori di taglio più lunghi in un unico pezzo e le lame della sega circolare SCB M X-Cut eseguono rapidamente tagli a freddo rettilinei in acciaio e acciaio inossidabile.
Tagli silenziosi nell'acciaio inox
La sega a nastro a batteria SB 4-22, flessibile e maneggevole, è particolarmente adatta per tagli forti e silenziosi in diversi materiali. La sega a nastro consente di realizzare tagli dritti e precisi su tubi in acciaio inox. Il morsetto blocca tubi impedisce uno spostamento e il taglio si effettua pressoché a 90 gradi.
In più: poiché è così compatta, raggiunge in modo flessibile punti che una sega a nastro semistazionaria non raggiungerebbe mai. Questo è importante ad esempio per le barre filettate sul soffitto o profili in metallo sulla morsa per il montaggio a parete. La possibilità di effettuare rapidi tagli a freddo con la lama bimetallica universale incrementa la velocità di lavoro. E affinché ogni taglio sia perfetto, la lampada a LED integrata illumina una linea di taglio priva di ombre.
Cesoia per lamiera e roditrice: il duo perfetto per la lavorazione del metallo
La cesoia a doppio taglio a batteria SSH 6-22 serve per il taglio rapido e pulito di lamiere dritte e sottili fino a 2.5 mm. Consente di realizzare in modo semplice ritagli interni nella lamiera piana e nelle condotte a spirale. Nell'utilizzo consente di scegliere tra cinque lame diverse, ciascuna progettata per un tipo o uno spessore di materiale diverso.
Cambi di direzione rapidi e flessibili nella lavorazione del metallo non sono un problema con la roditrice a batteria SPN 6-22 e la sua testa rotante. Può essere utilizzata per il taglio di lamiera metallica sottile fino a 2 mm di spessore e per tagli a mano libera. Con l'aiuto di dime o linee tratteggiate essa consente di realizzare ritagli interni e intagli su lamiera piana, trapezoidale e ondulata – nonché su profilati a C, L e U.
Seghetti frontali – gli specialisti nelle applicazioni pesanti
Con il seghetto frontale a batteria flessibile SR 6-22 per applicazioni pesanti e grezze andate sul sicuro. Sia che si tratti di demolire legno, metallo o materiali da costruzione minerali, Hilti offre il seghetto frontale giusto e la lama più adatta per ogni applicazione. In confronto ad altri seghetti frontali della stessa classe di potenza, questo offre il doppio dei tagli per ogni ricarica della batteria rispetto agli altri attrezzi disponibili sul mercato.
Inoltre, grazie alla riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) e a un design ergonomico, l'utilizzo dell'attrezzo risulta confortevole anche nei lavori di demolizione più intensivi – anche quando il luogo di lavoro è angusto o difficilmente accessibile, ad esempio sul soffitto o al suolo. E poiché proprio nelle demolizioni ci si va giù duro, il seghetto frontale compatto è protetto da un involucro e corpo batteria rinforzati in fibra di vetro.
Al seghetto frontale a batteria SR 6-22Lame per seghetto frontale per metallo
Potrebbe interessarvi anche
Smerigliatura e lucidatura del metallo
Smerigliatrici senza cavo per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inox.
Maggiori informazioniForatura del metallo e preassemblaggio
Avvitatori a batteria potenti per forare, montare, avvitare e ancorare acciaio e metallo.
Maggiori informazioni