- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Gestione dei mezzi di produzione
- Software ON!Track per la gestione del inventario
- Gateway ON!Track per veicoli

Trasparenza sul cantiere e nei vostri veicoli
Mantenete il controllo dei vostri attrezzi e mezzi di produzione grazie al tracciamento automatico
- Sapete davvero cosa c'è nei vostri veicoli quando lasciano il magazzino e quando tornano?
- State perdendo tempo prezioso nella ricerca di infrastrutture e macchinari?
Il gateway per veicoli utilizza la tecnologia telematica e Bluetooth e automatizza i processi che in precedenza richiedevano molto tempo, come gli inventari e la localizzazione degli attrezzi. Questa integrazione a ON!Track consente di effettuare inventari di veicoli indipendentemente dalla posizione e mostra le ultime posizioni degli attrezzi e le posizioni GPS dei veicoli.

Parco attrezzi trasparente

Connettetevi e iniziate
Semplice installazione: è sufficiente collegare il gateway per veicoli al vostro furgone per avviare il tracciamento dei vostri attrezzi. Ottenete una trasparenza immediata sulla posizione dei vostri veicoli, attrezzi e mezzi di produzione.

INVENTARIO DEI VEICOLI
L'inventario può essere effettuato semplicemente premendo un pulsante, indipendentemente dalla vostra posizione. Un rapido sguardo all'app ON!Track mostra cosa c'è nel vostro veicolo e riduce le ricerche inutili o i tempi di viaggio a causa di attrezzi dimenticati.

Localizzazione di attrezzi e veicoli
Riducete al minimo il tempo dedicato alla ricerca di attrezzi o addirittura di veicoli. L'app ON!Track può facilmente mostrare dove è stato visto per l'ultima volta l'utensile o dove si trova effettivamente il veicolo che si sta cercando. Ricevete una notifica quando un attrezzo viene ritrovato.

TRASFERIMENTO AUTOMATIZZATO DI MEZZI DI PRODUZIONE TRA I GATEWAY
- Riducete i trasferimenti manuali grazie all'assegnazione automatica dei mezzi di produzione con l'ausilio dei gateway del magazzino e dei veicoli.
- Aumentate l'accuratezza dei dati e riducete i costi di processo.
Tracciare più di un semplice attrezzo
- racciate qualsiasi utensile o attrezzo, indipendentemente dalla marca o dal fabbricante.
- Gestite il vostro magazzino e ricevete notifiche sulle basse giacenze di magazzino.
- Verificate i requisiti di sicurezza e conformità.
- Pianificate gli interventi di manutenzione, accedete alla documentazione degli attrezzi e acquisite informazioni su cosa deve essere sostituito.
Scoprite gli attrezzi a batteria collegati in rete
Con l'innovativo sistema a batterie Nuron 22 V, aumentate la vostra produttività grazie alle funzioni di connettività intelligente. La combinazione di ON!Track e Nuron consente il trasferimento automatico dei dati, garantisce attrezzi pronti all'uso e fornisce informazioni sul loro utilizzo.
Scoprite di più su NuronMantenere il controllo dei costi
Con Fleet Management selezionate solo gli utensili effettivamente necessari. A tal proposito pagate un canone mensile fisso, che copre già l'uso degli utensili, le riparazioni e la protezione antifurto. In combinazione con ON!Track, Fleet Management offre una soluzione efficiente e completa per la gestione degli attrezzi.
Scoprite di più sul Fleet ManagementInizia subito
Richiedete una consulenza gratuita:
Desiderate sapere come Hilti può aiutarvi a tracciare i vostri utensili, le vostre macchine e i vostri grandi attrezzi per l'edilizia? Richiedete una consulenza gratuita per scoprire come anche voi potete risparmiare tempo e denaro con ON!Track.
Domande frequenti
Qual è la tecnologia alla base della gestione dell'inventario dei furgoni?
I gateway sono dotati di GPS e connessione mobile e scansionano costantemente l'ambiente circostante alla ricerca di segnali BLE. Gli smart tag utilizzano la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy).
In quali veicoli posso installare i gateway?
I gateway per il Van Inventory Management possono essere installati in qualsiasi veicolo dotato di porta OBD-2 (che dovrebbe essere presente in tutte le auto e i furgoni europei prodotti dal 2001).
Come si installa il gateway?
Per l'installazione è sufficiente collegare il gateway alla porta OBD2 del veicolo e fissarlo in una posizione adeguata. Assicuratevi che il gateway sia fissato saldamente e non pregiudichi il funzionamento del veicolo! In alternativa, potete rivolgervi a un'officina per l'installazione del gateway.
Qual è la portata di questa soluzione di tracciamento?
I gateway rilevano i segnali degli smart tag BLE fino a una distanza di circa 30 metri (senza ostacoli).
Quanto dura la batteria dei gateway e degli smart tag BLE?
I gateway sono collegati alla batteria del veicolo e sono alimentati principalmente da questa fonte durante il normale utilizzo del veicolo. Quando la batteria del veicolo si scarica, il gateway passa alla batteria interna, che è sufficiente per circa una settimana.
Gli smart tag BLE hanno una batteria interna con una durata di circa 4 anni.
Come posso garantire che la soluzione sia compatibile con le leggi sulla protezione dei dati e con gli accordi con il comitato aziendale?
La soluzione ON!Track vi offre il pieno controllo delle impostazioni di rilevamento della posizione nella vostra azienda per garantire il rispetto delle leggi del vostro Paese e degli accordi aziendali. Ad esempio, potete disattivare completamente la localizzazione o consentire ai collaboratori di definire orari privati.