REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Trapano avvitatore a batteria SF 2-A12

Kit SF 2-A12 sca #2292095

Trapano avvitatore sub-compatto a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino senza chiavetta da 10 mm, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione

  • Coppia massima (giunto morbido/duro): 21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
  • Range di apertura mandrino: 1 - 10 mm

I clienti hanno cercato anche AvvitatoreTrapanoTrapano avvitatore o Trapano a batteria.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Set inserti S-BSC SF2 50/2" T (6) BULK
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto

CHF 112.67

Dati tecnici

Coppia massima (giunto morbido/duro)
21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
Range di apertura mandrino
1 - 10 mm
Numero marce
2
Posizioni di incremento coppia
15
Dimensioni (LxPxH)
160 x 68 x 177 mm
Peso corpo dell'attrezzo
0.727 kg
Livello di pressione sonora (A) misurato
74 dB (A) 1
Voltaggio nominale
10.8 V
  1. In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Più compatto che mai – il trapano a batteria per lavorare in spazi ristretti o difficili da raggiungere
  • Peso minimo – nei lavori a soffitto o in lavori impegnativi, un trapano più leggero è la chiave per aumentare la vostra produttività
  • Ergonomia migliorata – impugnatura salda per un utilizzo più comodo e un controllo preciso
  • Prestazioni fuori misura – potente velocità di foratura di 1600 giri/minuto e coppia di avvitamento 34 Nm nonostante la dimensione e la leggerezza dell'attrezzo
  • Motore brushless – Riduce le manutenzioni e minimizza i tempi di fermo degli attrezzi

Applicazioni

  • Installazione di interruttori elettrici, prese, collari e altre attrezzature
  • Foratura in metallo con punte HSS fino a 6 mm di diametro
  • Foratura di legno con punte a torciglione e frese fino a 14 mm di diametro
  • Fori con seghe a tazza in metallo fino a 35 mm di diametro
  • Avvitatura nel legno di viti fino a 6 mm di diametro

Services

Hilti Tool Service

  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
  • Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
  • 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
  • Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
  • Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Più informazioni sui Servizi Attrezzi

Fleet Management

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Più informazioni sul Fleet Management

Consultazione & Supporto