NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Verbinder und Anbinder - Grundplatten, Systemverbinder, Trägerklammern, Flügelmuttern, Schellenanbindungen Montageknöpfe, Lastverteilplatten, Schienenfüsse

12 Produkte

Filter
MT-FPS-GS Rohrschuh-Gleitverbinder
Beschreibung
Gleitverbinder zur Montage von MP-PS-Rohrschuhen an MT-70- und MT-80-Montageträgern im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-FPS-GL Rohrschuh-Gleitverbinder
Beschreibung
Gleitverbinder zur Montage von MP-PS-Rohrschuhen an MT-90- und MT-100-Montageträgern im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-FA-C Befestigungswinkel
Beschreibung
Befestigungswinkel zur Befestigung verschiedener Medien an MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-FA-C OC Befestigungswinkel
Beschreibung
Befestigungswinkel zum Befestigen verschiedener Medien an MT-Montageschienen im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-FA-G OC Befestigungswinkel
Beschreibung
Befestigungswinkel mit Langloch zur Befestigung verschiedener Medien an MT-Montageschienen im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-FPS-S Rohrschuh-Gleitverbinder
Beschreibung
Gleitverbinder zur Montage von MP-PS-Rohrschuhen an MT-Montageträgern im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S280GD+ZM300
Oberfläche
Bechichtung für den Außenbereich – ZM
Werkstoffstärke
5 mm
MT-FPS-G Rohrschuhführung
Beschreibung
Führungsverbinder zur Montage von MP-PS-Rohrschuhen an MT-Montageträgern im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S280GD+ZM300
Oberfläche
Bechichtung für den Außenbereich – ZM
Werkstoffstärke
5 mm
MT-C-PS OC Rohrstütze
Beschreibung
Rohrstütze zur Befestigung einzelner Rohrleitungen an der Stirnseite von senkrechten MT-Montageträgern im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MT-PCC-G Grundplatte
Beschreibung
Grundplatte zur Befestigung von Gewindekomponenten an MT-Montageträgern im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3)
MQV-UB Befestigungswinkel
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Medienbefestigungswinkel zum Befestigen von Rohrbügeln an MQ-Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt: 55 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MIC-UB Befestigungswinkel
Beschreibung
Feuerverzinkter (HDG) Medienbefestigungswinkel zur Befestigung von Rohrbügeln an MI-Montageträgern
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – DIN EN 10025-2; Unterlegscheibe: DIN EN ISO 7089; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkt: Verbinder, Vierkantscheibe 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MW-MX Winkel


Beschreibung
Galvanisch verzinkter Winkel zur Aussteifung von Rohrschellen in Steigschächten
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Untergrundmaterial
Modulares Stützsystem