NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Rohrschellen, Rohrschuhe, Rundstahlbügel, Flachbandschellen, Sprinklerschlaufen und andere Rohrhalterungen für modulare Installationssysteme.

5 Produkte

Filter
MP-PS 1-1 Rohrschuh
Beschreibung
Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 21-173 mm (1/2" bis 6")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
MP-PS 2-2 Rohrschuh
Beschreibung
Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 21-328 mm (1/2" bis 12")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
MP-PS 4-2 Rohrschuh
Beschreibung
Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 217-610 mm (8" bis 24")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
MP-PS Rohrschuh schweissbar
Beschreibung
Rohrschuh schweissbar mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen mit Rohraussendurchmessern von 21-328 mm (1/2" bis 12")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
MIA-BO Bügelschraube
Beschreibung
Feuerverzinkte Bügelschraube zur Befestigung Rohrschuhen an MI Montageträgern
Advantage 01
Schnell und einfach montierbares Schienensystem für leichte Festpunkte
Werkstoffzusammensetzung
Bügelschraube: Stahl, Festigkeit 8.8, ISO 898-1, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Feuerverzinkt: 48 µm – DIN EN ISO 10684